Skip to main content
SABO-DEMO

Automatyzacja to najlepsze lekarstwo w DEMO

Kluczowy gracz w branży farmaceutycznej znacząco poprawił swoje możliwości produkcyjne dzięki rozwiązaniom automatyzacji FANUC. Dzięki integracji robotów FANUC firma DEMO zoptymalizowała procesy napełniania, pakowania i etykietowania, co zwiększyło wydajność, dokładność i ogólną produktywność jej działań.
Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
in English with English subtitles.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

DEMO SA, duży producent rozwiązań farmaceutycznych z siedzibą w Grecji, chciał zautomatyzować załadunek i rozładunek procesów obejmujących sterylizację plastikowych pojemników i torebek na tackach. Ze względu na skrajne różnice w operacjach obsługi tacek, worków i pojemników, firma wiedziała, że konieczna będzie szeroka gama rozmiarów i typów robotów.

Rozwiązanie

DEMO SA zwróciło się do swojego wieloletniego partnera w zakresie projektów automatyzacji, SABO SA, wiodącego dostawcy rozwiązań przemysłowych i specjalisty w dziedzinie robotyzacji linii produkcyjnych. FANUC jest wieloletnim partnerem strategicznym SABO, dostarczającym roboty do wielu wcześniejszych projektów, w tym do DEMO. Na potrzeby 
najnowszego projektu firma FANUC dostarczyła łącznie osiem robotów obejmujących cztery różne modele.

Wyniki

Wdrożenie tego bardzo udanego zautomatyzowanego systemu oznacza, że firma DEMO SA jest teraz w stanie prowadzić nieprzerwaną produkcję 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ponadto, wydajność jest wyższa, a koszty produkcji niższe, podczas gdy pracownicy zyskują dzięki elastycznemu i łatwemu w obsłudze interfejsowi operatora oraz nowoczesnemu, inspirującemu środowisku pracy.

 

DEMO S.A.

Założona w 1965 roku firma DEMO SA zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów farmaceutycznych z siedzibą na przedmieściach Aten. Firma posiada obecnie 66 000 m2 powierzchni produkcyjnej i zatrudnia 1300 osób, co czyni ją głównym producentem farmaceutycznym o bardzo silnej pozycji na rynku szpitalnym. DEMO jest wiodącym producentem leków iniekcyjnych w Grecji i oficjalnym dostawcą dla organizacji globalnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O DEMO S.A.
Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

Roboty zapewniają najwyższy poziom higieny w procesie sterylizacji

DEMO SA dostarcza leki iniekcyjne w różnych kategoriach, eksportując je do 85 krajów na całym świecie. Ta odpowiedzialność ostatecznie oznacza, że szpitale i inne organizacje medyczne na całym świecie polegają na DEMO w zakresie dostarczania produktów w sposób terminowy i wydajny, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Mając to na uwadze, DEMO uważa automatyzację za jedną ze swoich najbardziej postępowych i skutecznych strategii biznesowych. W ostatnich latach firma zautomatyzowała wiele linii produkcyjnych i pakujących, w większości z pomocą swojego wieloletniego partnera w zakresie urządzeń przemysłowych, firmy SABO SA.

 

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

"Wybraliśmy firmę SABO do naszego nowego projektu automatyzacji ze względu na ich doświadczenie w tej dziedzinie i dlatego, że używają robotów FANUC", wyjaśnia dyrektor techniczny DEMO SA Argyris Lellos. "Preferujemy roboty FANUC: do tej pory zautomatyzowaliśmy cztery linie produkcyjne za pomocą łącznie 12 robotów FANUC."

Najnowszy obszar produkcji, który wymagał automatyzacji, wykonuje sterylizację plastikowych pojemników i torebek w systemach opartych na tackach. Po oczyszczeniu, DEMO napełnia plastikowe ampułki preparatami do wstrzykiwań, podczas gdy torebki zawierają sterylne roztwory, więc potrzeba najwyższego poziomu higieny jest najważniejsza. Jeśli chodzi o automatyzację linii, różne roboty będą musiały wykonywać różne operacje załadunku, rozładunku, pobierania, umieszczania i transportu tacek, pojemników i worków.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

"Do załadunku i rozładunku plastikowych pojemników do i z tac wybraliśmy lekkiego 6-osiowego robota FANUC M-710𝑖C" - mówi Angelos Markou, Sales Manager Industrial Solutions w SABO SA. Robot ten pracuje w szybkim tempie, wykorzystując zaprojektowany przez SABO chwytak, który pozwala na transport oraz umieszczanie/odbieranie wielu plastikowych pojemników za jednym razem.

SABO zainstalowało również dwa większe 6-osiowe roboty FANUC do obsługi tacek, modele R-2000𝑖C/165F, które mogą podnosić ładunki o masie do 165 kg i pracować w ciasnych przestrzeniach. Nowo zautomatyzowana linia produkcyjna wyposażona jest również w dwa mniejsze ramiona robotyczne FANUC M-10𝑖D/12 i trzy roboty Delta FANUC DR-3𝑖B/8L. Te ostatnie wykorzystują przyssawki na końcach ramion do przenoszenia worków przy bardzo dużych prędkościach.

"Roboty FANUC to niezawodność", mówi Markou. "Ważne jest również wsparcie posprzedażowe firmy FANUC, które jest bardzo szybkie i wydajne."

Ostatnie słowo należy do Lellosa, który przedstawia główne korzyści tego bardzo udanego projektu automatyzacji.

"Mamy teraz nieprzerwaną produkcję 24/7, z większą wydajnością, niższymi kosztami produkcji i krótszym czasem przestoju", mówi. "Zaoszczędziliśmy również miejsce dzięki niewielkim powierzchniom zajmowanym przez roboty, a kolejne zalety obejmują lepsze środowisko pracy dla naszych pracowników oraz bardzo elastyczny i łatwy interfejs operatora. W firmie DEMO polegamy teraz na rozwiązaniach SABO i FANUC w przyszłych projektach automatyzacji".

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.