Seria SCARA
Poznaj naszą serię SCARA
Nasza rodzina 4-osiowych robotów SCARA obejmuje modele o udźwigu do 20 kg i zasięgu do 1100 mm. Dedykowane modele wyposażone są w białą powłokę epoksydową, ochronę IP54, smar spożywczy klasy NSF-H1 oraz śruby antykorozyjne, co czyni je idealnym wyborem do zastosowań w branży spożywczej i w pomieszczeniach czystych.
Czerp inspirację z sukcesów innych
Roboty FANUC pomagają producentowi maseczek stawić czoła wyzwaniu
Gdy popyt na produkcję gwałtownie rośnie w krótkim czasie, roboty i automatyzacja mogą pomóc w spełnieniu wymagań znacznie szybciej, niż wielu zdaje sobie z tego sprawę. Jednakże wynik ten w dużej mierze zależy od wyboru robotów, które są łatwe w instalacji, programowaniu i uruchomieniu.
Placing Plastic Injection-Moulding into Packing Trays
Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.
Załadunek i rozładunek, elastyczne podawanie oraz kontrola jakości w jednej celi
Firma Vernay jest znana na całym świecie z rozwiązań w zakresie kontroli przepływu, produkując ponad miliard komponentów zaworowych z gumy rocznie w Azji, obu Amerykach i Europie. Ich kluczowe produkty, stosowane m.in. w takich urządzeniach jak respiratory oraz systemy baterii do pojazdów elektrycznych, muszą spełniać najwyższe standardy jakości i być całkowicie wolne od wad.