The FANUC SR-6iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-6𝑖A

SR-6𝑖A to doskonały wybór do zastosowań montażowych, pick & place, inspekcji i pakowania, wymagających udźwigu do 6 kg. Dzięki kompaktowej podstawie SR-6𝑖A oferuje szybkość i precyzję w zakresie 360°. Lekki projekt cokoła oraz zintegrowane przewody dodatkowo zwiększają kompaktowość, znacznie zmniejszając ryzyko kolizji z otaczającym sprzętem. To wyjątkowo wydajne rozwiązanie dla środowisk o ograniczonej przestrzeni, oferujące precyzyjne i niezawodne działanie w aplikacjach związanych z manipulacją.
Udźwig robota
6 kg
Zasięg robota
650 mm
osie
4
Pobierz arkusz danych

Szybkie roboty SCARA dla większej wydajności

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maksymalna wydajność produkcji

Zmaksymalizuj swoją wydajność produkcji i korzystaj z wyjątkowo krótkich czasów cyklu oraz wysokiej powtarzalności dzięki innowacyjnej technologii napędów FANUC.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja

Uprość integrację i obniż koszty dzięki zintegrowanym usługom, takim jak wejścia/wyjścia (I/O), napięcie 24 V DC, elektrozawory oraz linie powietrzne w robocie.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuicyjne programowanie

Standardowy interfejs internetowy umożliwia łatwe i intuicyjne programowanie robota za pomocą tabletu lub komputera stacjonarnego z oprogramowaniem 𝑖RProgrammer firmy FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Krótszy czas uruchamiania

Łatwe usunięcie błędów zapewnia przełącznik zwalniania hamulca na robocie.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Ulepszone prowadzenie przewodów

Zminimalizuj obszar zakłóceń i ułatw czyszczenie dzięki dostępnemu dolnemu wyjściu kabli.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Konstrukcja oszczędzająca miejsce

Zwólnij cenną powierzchnię podłogi na inne urządzenia lub procesy dzięki ultrakompaktowej konstrukcji i możliwości montażu na ścianie.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Wysoka elastyczność

Idealny wybór do szerokiego zakresu zastosowań z 360-stopniowym obszarem roboczym w połączeniu z zasięgiem do 650 mm i udźwigiem do 6 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
6 kg
Zasięg robota
650 mm
osie
4
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Pozycja montażu
Posadzka
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Uzyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Seria SCARA

Zwiększ szybkość i precyzję. Poznaj naszą serię SCARA już teraz!

Zainspiruj się

Get Inspiration from Other's Success

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Placing Plastic Injection-Moulding into Packing Trays

Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Załadunek i rozładunek, elastyczne podawanie oraz kontrola jakości w jednej celi

Firma Vernay jest znana na całym świecie z rozwiązań w zakresie kontroli przepływu, produkując ponad miliard komponentów zaworowych z gumy rocznie w Azji, obu Amerykach i Europie. Ich kluczowe produkty, stosowane m.in. w takich urządzeniach jak respiratory oraz systemy baterii do pojazdów elektrycznych, muszą spełniać najwyższe standardy jakości i być całkowicie wolne od wad.