ROBODRILL D21LiB5 detail picture.

Zaawansowane sterowania CNC do procesów obróbki

Wynieś swoje obrabiarki na wyższy poziom dzięki serii FANUC CNC 30𝑖-B Plus, zoptymalizowanej pod kątem operacji 5-osiowych i krótszych czasów cyklu. Zaawansowane sterowania CNC serii 30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus to najnowszy dodatek do naszej gamy produktów klasy premium, zaprojektowany, aby maksymalizować i upraszczać pracę nowoczesnych obrabiarek. Uzyskaj wszystkie zalety poprzednika serii 30𝑖-B Plus CNC i jeszcze więcej.

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for 6-axis retrofit kits (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Maksymalna precyzja: nawet do 96 osi i 24 osi wrzeciona

Osiągnij niezrównaną precyzję i wydajność dzięki obsłudze do 96 osi oraz 24 osi wrzeciona. Podnieś jakość swoich procesów obróbczych z FANUC.
Pictogram for Advanced machining (CNC) in black. SVG format.

Mistrzostwo obróbki 5-osiowej: Szeroki zakres możliwości

Odblokuj szeroki zakres możliwości dzięki naszej specjalistycznej wiedzy w zakresie obróbki 5-osiowej. Doświadcz precyzji i wszechstronności jak nigdy dotąd.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Intuicyjne programowanie: 𝑖HMI & MANUAL GUIDE 𝑖

Uprość programowanie CNC z naszym intuicyjnym 𝑖HMI i MANUAL GUIDE 𝑖. Zwiększ produktywność na hali produkcyjnej.
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

Bezpieczeństwo przede wszystkim: Zintegrowana funkcja FANUC Dual Check Safety

Stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu bez kompromisów. Nasza zintegrowana funkcja Dual Check Safety gwarantuje bezpieczną pracę.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Niezrównana dokładność: Funkcje dynamicznej kompensacji

Osiągnij niezrównaną dokładność obróbki dzięki dynamicznym funkcjom kompensacji. Precyzja jest naszą obietnicą.
Pictogram for Customer Cases (Navigation)  in black. SVG format.

Dopasowane rozwiązania: zestawy i pakiety dostosowane do konkretnych potrzeb

Znajdź dopasowane rozwiązania CNC dla swojej branży dzięki naszym pakietom i zestawom. FANUC zapewnia precyzję odpowiadającą Twoim unikalnym potrzebom.

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements
Erdrich

Pełna kontrola dzięki technologii CNC FANUC

Aby odnieść sukces jako zakład obróbczy na globalnie konkurencyjnym rynku, niezbędne jest zdecydowane wyróżnienie się. Warsztaty produkcyjne chcące zdobyć przewagę konkurencyjną coraz częściej sięgają po automatyzację i cyfryzację. Przykładem tego jest niemiecka firma Roland Erdrich GmbH. Dzięki standaryzacji na rozwiązania FANUC w zakresie CNC, robotyki i protokołów komunikacyjnych, firma ta rozwija się i umacnia swoją pozycję na rynku.

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 stawia na wysoką jakość urządzeń i usług FANUC

Jeśli chodzi o automatyzację fabryki, niezawodność systemów jest równie ważna jak ich wydajność. Doskonała usługa konserwacji i naprawy może zrobić różnicę.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Wyjątkowa metoda Kft

FANUC CNC pomaga zamienić marzenia w rzeczywistość

Każdy konstruktor niestandardowych maszyn powie, że wybór odpowiedniego systemu sterowania ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. A gdy dana maszyna ma wiele osi, które wymagają jednoczesnego sterowania przy dużych prędkościach i ultraprecyzyjnej dokładności, FANUC ma optymalne rozwiązania CNC. Unique Method, węgierski producent niestandardowych maszyn do cięcia laserowego, jest jednym z coraz większej liczby producentów, którzy przekonali się o tym na własnej skórze.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus
FFG Werke

Wielofunkcyjne sterowanie CNC FANUC wynosi toczenie pionowe na nowy poziom

Opracowanie nowego podejścia do tradycyjnego procesu, jakim jest toczenie, wymaga nadludzkiego poziomu kreatywności i innowacyjności. Co więcej, konwersja tych nowych wizji i koncepcji maszyn w rzeczywistość wymaga niezwykle zaawansowanej technologii sterowania. Mając to na uwadze, producent obrabiarek FFG Werke wiedział dokładnie, gdzie szukać systemu CNC o niezbędnych możliwościach i wydajności, aby uzupełnić swoje przełomowe nowe pionowe centrum tokarskie: FANUC.