Skaner Galvano
Udział
Wznieś swoją obróbkę laserową CNC na wyższy poziom. Nasz skaner galwanometryczny FANUC Galvo Scanner bezproblemowo integruje się z istniejącymi systemami, oferując wiodącą w branży szybkość i precyzję dla skomplikowanych projektów oraz produkcji wielkoseryjnej. Ten szybki i precyzyjny skaner Galvo z łatwością realizuje złożone ścieżki lasera, zwiększając wydajność dzięki krótszym cyklom pracy i mini-malnym przestojom, co jest możliwe dzięki jego solidnej konstrukcji. Urządzenie jest również kompatybilne z robotami i systemami do zdalnego spawania, co znacząco poszerza zakres jego zastosowań. Otwórz się na nowe możliwości projektowe, skróć czas realizacji zleceń i zoptymalizuj efektywność produkcji.
Laser maximum output
6000 W
Uzyskaj szczegółowe informacje
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym