Wiadomości i media
- Studia przypadków
- Biblioteka multimediów
- Wiadomości i komunikaty prasowe
- Wydarzenia
Studia przypadków
Odkryj niezwykłe osiągnięcia napędzane rozwiązaniami automatyzacji fabryk firmy FANUC. Zobacz, jak nasza technologia przekształca branże i napędza sukces.
Od palety do produktu: Koboty FANUC usprawniają pakowanie produktów farmaceutycznych
Phytopharm Klęka S.A., ekspert fitoterapii i lider na rynku roślinnych produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, poprawił ergonomię, elastyczność i niezawodność pakowania dzięki zastosowaniu dwóch robotów współpracujących (kobotów) firmy FANUC. Automatyzując proces paletyzacji butelek i układania kartonów we współpracy z firmą ZW Automation, firma przekroczyła początkowe założenia dotyczące wydajności kobotów, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo pracy i redukując monotonność zadań.
Dzięki wsparciu oprogramowania do paletyzacji FANUC oraz intuicyjnej obsłudze, koboty zapewniają bardziej elastyczne i efektywne środowisko produkcyjne w systemie trzyzmianowym.
Roboty FANUC umożliwiają całodobową obróbkę CNC w firmie RADMOT
Zautomatyzowane gniazda obróbcze CNC, składające się z różnych obrabiarek i robotów, wymagają przemyślanego projektu i integracji. Dlaczego więc nie uprościć tego procesu, zwracając się do najbardziej renomowanego na świecie producenta zarówno obrabiarek CNC, jak i robotów – firmy FANUC? Dokładnie taką strategię obrała firma RADMOT, duży polski dostawca usług obróbki skrawaniem, gdy postanowiła wdrożyć nową komórkę frezowania CNC, złożoną z trzech centrów obróbczych i dwóch robotów, która mogłaby pracować bezobsługowo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – i to bez kolizji między robotami.
Sukces stanowiska z robotem FANUC otwiera nowe źródło przychodów
Co większość firm zajmujących się obróbką kontraktową bierze pod uwagę, gdy chcą osiągnąć wyższy poziom efektywności, wydajności i niezawodności? Oczywiście odpowiedź brzmi: automatyzacja. Z tego właśnie powodu niemiecka firma WU Mechanische Werkstätte GmbH stworzyła gniazdo zrobotyzowane — wyposażone w robota przemysłowego FANUC — do załadunku i rozładunku jednej ze swoich obrabiarek. Dwa lata później jednemu z odwiedzających zakład tak bardzo spodobała się ta koncepcja, że poprosił firmę WU o zbudowanie dla niego takiego samego stanowiska robota. To zapoczątkowało nowe źródło przychodów oparte na projektowaniu i budowie cel zrobotyzowanych wyposażonych w wysokowydajne roboty przemysłowe FANUC.
W pełni zautomatyzowany montaż młynków do kawy
W produkcji popularnych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak młynki do kawy, o sukcesie decyduje szereg kluczowych czynników. Tylko jasno zorganizowane, wydajne i ukierunkowane na cel procesy mogą zapewnić wymaganą niezawodność produkcji. Osiągnięcie takiego poziomu jest znacznie bardziej realne dzięki automatyzacji – co potwierdza Eugster/Frismag AG, lider rynku, który wdrożył 14 przemysłowych robotów FANUC LR Mate oraz system FANUC ZDT (Zero Down Time). Dzięki temu firma może dziś automatycznie montować jeden młynek do kawy co 7 sekund, w sposób ciągły i niezawodny.
Trio robotów FANUC zwiększa wydajność pakowania w Inoverde
W szybko działającym zakładzie dystrybucji świeżej żywności, efektywność dzięki zautomatyzowanym operacjom pakowania jest kluczowa, aby nadążyć za popytem. Jako dodatkowy efekt takiego podejścia, użytkownicy robotów zyskują również na zmniejszeniu fizycznego obciążenia pracowników, delikatniejszym traktowaniu wrażliwych produktów, takich jak owoce i warzywa, oraz bardziej jednolitym i powtarzalnym procesie. Wśród najnowszych zakładów, które czerpią korzyści z tej wartości dodanej, jest fabryka Inoverde w Bätterkinden w Szwajcarii, gdzie operacje napełniania, pakowania i paletyzacji marchwi zostały usprawnione dzięki wdrożeniu trzech przemysłowych robotów FANUC.
Wielofunkcyjne sterowanie CNC FANUC wynosi toczenie pionowe na nowy poziom
Opracowanie nowego podejścia do tradycyjnego procesu, jakim jest toczenie, wymaga nadludzkiego poziomu kreatywności i innowacyjności. Co więcej, konwersja tych nowych wizji i koncepcji maszyn w rzeczywistość wymaga niezwykle zaawansowanej technologii sterowania. Mając to na uwadze, producent obrabiarek FFG Werke wiedział dokładnie, gdzie szukać systemu CNC o niezbędnych możliwościach i wydajności, aby uzupełnić swoje przełomowe nowe pionowe centrum tokarskie: FANUC.
Biblioteka multimediów
Przeglądaj i pobieraj oficjalne zdjęcia, filmy i dokumenty FANUC z naszej biblioteki multimediów.
Znajdź kontakty z mediami
Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. PR i komunikacji FANUC Europe