Skip to main content
opublikowany 03.08.2026

WorldSkills i FANUC wspierają rozwój nowego pokolenia talentów w dziedzinie robotyki

Dwadzieścia zespołów z całego świata, w tym dziesięć z Europy, stanie do walki o złoto w konkurencji Robot Systems Integration podczas WorldSkills Shanghai 2026.
Gdansk 07.09.2023.EuroSkills Gdansk 2023.Robot System Integration / Integracja robotow przemyslowych .Photo: Krzysztof Kuczyk/WorldSkills Europe
Euroskills Gdansk 2023.

W dniach 22-27 września 2026 roku ponad 1400 młodych profesjonalistów z ponad 70 krajów i regionów świata spotka się w Szanghaju podczas 48. konkursu WorldSkills. W ramach 64 konkurencji uczestnicy zaprezentują wiedzę techniczną, precyzję oraz kreatywność niezbędne we współczesnych zawodach technicznych.

Dla branży produkcyjnej i inżynieryjnej jedną z najważniejszych konkurencji będzie „Integracja systemów robotycznych” (Robot Systems Integration). Zawody odbędą się w dniach 23-26 września w Narodowym Centrum Wystawowo-Kongresowym w Szanghaju. Zadaniem 20 międzynarodowych zespołów będzie realizacja projektu integracji systemu zrobotyzowanego przygotowanego przez FANUC, globalnego partnera przemysłowego WorldSkills International oraz Złotego Partnera WorldSkills Shanghai 2026.

Ponad połowa uczestniczących drużyn przyjedzie z Europy. Młodzi specjaliści z Austrii, Belgii, Francji, Węgier, Włoch, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii będą rywalizować o złoty medal w jednej z najbardziej perspektywicznych dyscyplin automatyki przemysłowej.

Wraz z rosnącym znaczeniem automatyzacji w takich sektorach jak produkcja przemysłowa, przetwórstwo spożywcze, farmacja czy rzemiosło techniczne, rola integratorów systemów robotycznych staje się coraz ważniejsza. Specjaliści ci projektują, programują i uruchamiają rozwiązania robotyczne, które pomagają przedsiębiorstwom zwiększać produktywność, efektywniej wykorzystywać zasoby oraz utrzymywać konkurencyjność produkcji.

FANUC wspiera konkurencję Robot Systems Integration, dostarczając technologię, wiedzę ekspercką oraz szkolenia na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Dzięki temu zaangażowaniu młodzi ludzie zdobywają praktyczne doświadczenie w pracy z zaawansowanymi technologiami automatyzacji i lepiej przygotowują się do rozwijania kariery w szybko zmieniającym się środowisku przemysłowym.

Robot Systems Integration to wyjątkowa konkurencja łącząca inżynierię, technologię i kreatywność. Uczestnicy muszą nie tylko programować i integrować systemy zrobotyzowane, lecz także analizować złożone wymagania, opracowywać innowacyjne koncepcje oraz rozwiązywać rzeczywiste problemy automatyzacyjne w wymagających warunkach.

Osiągnięcie sukcesu wymaga połączenia doskonałych kompetencji technicznych, umiejętności analitycznego myślenia, pracy zespołowej, skutecznej komunikacji oraz zdolności adaptacji. Dzięki wieloletniej współpracy z WorldSkills, FANUC z dumą wspiera rozwój tych kompetencji i inspiruje młodych ludzi do budowania kariery w obszarze nowoczesnej produkcji i innowacji przemysłowych.

FANUC wspiera rozwój kompetencji na każdym etapie ścieżki zawodowej w nowoczesnym przemyśle. Za pośrednictwem sieci FANUC Academy zapewniamy szkolenia dla operatorów, programistów i specjalistów ds. automatyzacji, pomagając producentom budować wiedzę ekspercką oraz osiągać wyższą wydajność produkcji.