Skip to main content
opublikowany 29.09.2025

FANUC Corporation i Fujitsu Limited rozmawiają o współpracy w zakresie Physical AI

FANUC Corporation i Fujitsu Limited łączą siły, aby przyspieszyć wykorzystanie technologii Physical AI w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.produkcyjnych.
Robots in a car plant
Stock image

FANUC Corporation porozumiała się z Fujitsu Limited w sprawie rozpoczęcia rozmów dotyczących potencjalnej współpracy biznesowej w obszarze Physical AI. Celem inicjatywy jest przyspieszenie wdrażania rozwiązań Physical AI w przemyśle, wspieranie rozwoju społeczeństwa, w którym ludzie i roboty współpracują ze sobą oraz zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw. W ramach prowadzonych rozmów FANUC będzie również wykorzystywał technologie firmy NVIDIA, będącej partnerem obu organizacji, aby wspierać rozwój i upowszechnianie Physical AI.


Kontekst
W ostatnich latach wiele branż, w tym sektor produkcyjny, mierzy się z wyzwaniami związanymi z niedoborem pracowników wynikającym ze starzenia się społeczeństw i spadku liczby osób aktywnych zawodowo, zmniejszającą się liczbą wykwalifikowanych specjalistów oraz rosnącą konkurencją na rynku globalnym. W odpowiedzi na te problemy coraz większe znaczenie zyskuje Physical AI – technologia umożliwiająca sztucznej inteligencji postrzeganie rzeczywistego świata, analizowanie informacji oraz podejmowanie działań w środowisku fizycznym.

Rozwój automatyzacji dzięki otwartym platformom i Physical AI
Physical AI pozwala robotom i innym urządzeniom rozumieć otaczające je środowisko, samodzielnie podejmować optymalne decyzje oraz wykonywać odpowiednie działania. Dzięki temu możliwa jest automatyzacja kolejnych procesów produkcyjnych, zwiększenie wydajności, stabilizacja jakości oraz rozszerzenie zakresu zastosowań automatyzacji.

W grudniu ubiegłego roku FANUC zaprezentował podczas targów iREX (International Robot Exhibition) system Physical AI oparty na otwartej platformie. Od tego czasu wdrożenia tej technologii nabierają tempa – przykładowo roboty mogą być sterowane za pomocą poleceń głosowych lub autonomicznie kompletować części przy wsparciu agentów AI.

Aby przyspieszyć rozwój i popularyzację automatyzacji opartej na Physical AI, FANUC analizuje możliwość wykorzystania infrastruktury AI firmy Fujitsu, która bazuje na wysokiej jakości danych pochodzących bezpośrednio z zakładów produkcyjnych. Połączenie tych zasobów z zaawansowanymi technologiami AI oraz kompetencjami FANUC w zakresie sterowania robotami może przyczynić się do dalszego rozwoju inteligentnej automatyki przemysłowej.

Wkład w wdrażanie Physical AI w praktyce
Wykorzystując otwarte platformy, współpracę z Fujitsu oraz technologie NVIDIA, FANUC zamierza przyspieszyć praktyczne wdrażanie rozwiązań Physical AI. Celem jest nie tylko rozwój automatyzacji przemysłowej, ale również budowanie bezpiecznego i prosperującego społeczeństwa, w którym ludzie i roboty współpracują ze sobą, jednocześnie wzmacniając konkurencyjność przemysłu.


Komentarz Takahito Tokity, President & CEO Fujitsu Limited
„Z dużym entuzjazmem rozpoczynamy analizę możliwości współpracy biznesowej z FANUC, światowym liderem w dziedzinie robotyki, na rzecz rozwoju Physical AI.
Jesteśmy przekonani, że połączenie światowej klasy technologii robotycznych FANUC z kompetencjami Fujitsu w zakresie technologii obliczeniowych i rozwoju oprogramowania pozwoli stworzyć nową wartość dla przemysłu.
Integrując technologie obu firm oraz zapewniając płynną komunikację pomiędzy robotami, urządzeniami, ludźmi i aplikacjami biznesowymi na hali produkcyjnej, chcemy zoptymalizować i zautomatyzować cały cykl życia produkcji – od planowania, przez wytwarzanie, aż po kontrolę jakości i utrzymanie ruchu.
Dzięki ścisłemu połączeniu robotów działających w świecie fizycznym z danymi gromadzonymi i analizowanymi w środowisku cyfrowym przyczynimy się nie tylko do wzrostu wydajności produkcji, ale także do zwiększenia elastyczności operacyjnej i budowania trwałej przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym.
Traktujemy tę inicjatywę jako początek szerszej współpracy, która przyspieszy wdrażanie Physical AI i wesprze rozwój konkurencyjności przemysłu na świecie.”