Roboty lakiernicze FANUC
Branżowy standard automatyzacji malowania od ponad 40 lat
Roboty lakiernicze FANUC zostały zaprojektowane do pracy w niebezpiecznych środowiskach i oferują szeroki zakres zasięgu oraz możliwości udźwigu. Niezależnie od Twoich potrzeb w zakresie malowania czy dozowania, możesz mieć pewność, że znajdziesz model robota FANUC idealnie dopasowany do Twoich wymagań. Skorzystaj z najszerszej oferty robotów lakierniczych w branży, popartej dziesięcioleciami doświadczenia i wiedzy specjalistycznej.
Zainspiruj się
Czerp inspirację z sukcesów innych
Producent kuchni rozwija się dzięki robotom FANUC
Dovy Keukens to prawdziwa historia sukcesu: od start-upu działającego w stodole w 1980 roku do nowoczesnego zakładu produkcyjnego o powierzchni 55 000 m² i zatrudniającego około 430 pracowników. Ten nowoczesny producent kuchni na zamówienie jest jednym z najbardziej zaawansowanych w branży, a w sercu jego zakładu produkcyjnego pracuje kilka sześciosiowych robotów przemysłowych FANUC.