P-40𝑖A
Udział
Robot lakierniczy P-40𝑖A posiada smukłą i lekką konstrukcję, dzięki czemu idealnie sprawdza się w wąskich przestrzeniach. Charakteryzuje się dużą elastycznością i łatwo dostosowuje się do małych serii produkcyjnych, nowych stylów oraz innych modyfikacji, oferując niedrogie i wszechstronne rozwiązanie do zrobotyzowanego lakierowania.
Udźwig robota
5 kg
Zasięg robota
1300 mm
osie
6
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Malowanie
Zapewnij niezrównaną precyzję i konsekwencję w zrobotyzowanych zastosowaniach malarskich, utrzymując stały ruch i równomierną prędkość, aby każda warstwa i natrysk były jednolite. Zwiększ wydajność i skróć czas realizacji dzięki robotom zdolnym do pracy ciągłej bez zmęczenia. Wykorzystaj opłacalne, bezpieczne i elastyczne rozwiązania zrobotyzowanego malowania do różnorodnych zadań.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.