Skip to main content
3D image showing a ghost CNC machine equipped with FANUC components. Industrial hall background. High Resolution.

Sterowania CNC - wszystko pod kontrolą!

Odkryj naszą precyzyjną serię CNC, Power Motion 𝑖-A Plus oraz napędy. Poznaj naszą wszechstronną serię 0𝑖-F Plus i wysokiej klasy serię 30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus, które obejmują szeroki zakres zastosowań. Zwiększ wydajność dzięki zaawansowanym opcjom CNC, dostosuj system za pomocą specjalistycznego oprogramowania i zoptymalizuj produkcję dzięki rozwiązaniom IoT. Skorzystaj z rozwiązań FANUC Retrofit, aby zmodernizować istniejące systemy. Wzmocnij swój zespół dzięki materiałom szkoleniowym i bezproblemowej integracji. Odkryj, jak nasze produkty CNC mogą zmienić możliwości Twojej produkcji.

Opcje CNC zwiększające produktywność

Image of CNC screen.

Rejestrowanie stanu maszyny

Doświadcz niezrównanej precyzji w pracy maszyn. Śledzenie danych w czasie rzeczywistym umożliwia podejmowanie świadomych decyzji. Konserwacja predykcyjna ogra-nicza przestoje. Zwiększ produktywność i popraw wyniki finansowe.
Illustration of CNC remote monitoring

Zdalne monitorowanie

Wykorzystaj potencjał danych w czasie rzeczywistym dla swojego biznesu. Zwiększ produktywność, maksymalizuj czas pracy maszyn i podejmuj trafniejsze decyzje. Przełomowe rozwiązanie na rzecz bardziej efektywnej przyszłości.

Opcje oprogramowania CNC do personalizacji

Illustration of FOCAS library

Biblioteka FOCAS

Zwiększ wydajność swoich operacji CNC! Łatwo podłącz się do maszyny CNC przez Ethernet lub światłowód. Personalizuj funkcje, modyfikuj programy makro i korzystaj z intuicyjnego dostępu do zaawansowanych narzędzi CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizacja ekranu - FANUC PICTURE

Płynnie personalizuj interfejsy operatora i ekrany HMI dla złożonych zadań. Niezrównana możliwość dostosowania, ulepszone interfejsy, płynna obsługa oraz dedykowane panele kontrolne gwarantują najwyższy komfort użytkowania.
Image of CNC screen. Startup tool

Narzędzia do ustawiania - FANUC LADDER-III, CNC Application Development Kit, Narzędzie do ustawia...

Zwiększ wydajność swoich operacji przemysłowych dzięki naszym narzędziom. Uprość programowanie, dostosuj systemy i uzyskaj wydajne i dokładne konfiguracje w celu zwiększenia produktywności.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zwiększ automatyzację dzięki najnowocześniejszej technologii serwonapędów. Doświadcz precyzji, bezproblemowej integracji i optymalnej wydajności. Trwałe, energooszczędne, z dostosowanym wsparciem dla najlepszych rezultatów.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Łatwo wybieraj silniki i wzmacniacze za pomocą narzędzia FANUC Servo Sizer. Wprowadź swoje specyfikacje i warunki pracy, aby uzyskać optymalne rekomendacje dotyczące silników i wzmacniaczy. Darmowe i przyjazne dla użytkownika.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Kompensacja przesunięcia termicznego AI

Doświadcz niezrównanej precyzji i efektywności w maszynach przemysłowych. Nasze rozwiązanie minimalizuje przemieszczenia termiczne, gwarantując stałą dokładność, mniej przestojów oraz wyższą wydajność.

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Image of CNC FS500i-A on a white background

Znajdź idealny model FANUC CNC dla swoich potrzeb produkcyjnych

Od najwyższej klasy standardowych i zaawansowanych sterowań CNC klasy premium, po modele specjalnie zaprojektowane dla potrzeb sterowania ruchem — seria 30𝑖/31𝑖/32𝑖 Model B Plus, seria 0𝑖-F Plus oraz Power Motion𝑖-A Plus oferują jeden z najszerszych zakresów sterowań CNC wraz z dostępnymi opcjami i akcesoriami.

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki CNC, aby znaleźć sterowanie FANUC CNC odpowiednie dla siebie.


Zainspiruj się