Skip to main content
If you want to improve the operability of the Tilted Working Plane (TWP), then this FANUC CNC function is for you. 
For better ease of use, the workpiece origin automatically moves together with the workpiece in TWP, so there is no need to set the work origin again, even after table rotation.

Pochylona płaszczyzna robocza

Niezależnie od tego, czy działasz w branży lotniczej, produkcji form czy ogólnej produkcji, ta najnowocześniejsza technologia pozwoli Ci osiągnąć niezrównaną precyzję, skrócić czas konfiguracji i poprawić ogólną produktywność. Odblokuj świat możliwości obróbki 5-osiowej dzięki pochylanej płaszczyźnie roboczej FANUC.

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precyzja w złożonych zadaniach

Podnieś dokładność: Uzyskaj niezrównaną precyzję w skomplikowanych pozycjach, poprawiając jakość produktu i redukując błędy.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Wszechstronność dla różnych branż

Elastyczny i wszechstronny: idealny do różnorodnych zastosowań, takich jak frezowanie i toczenie, odpowiedni dla szerokiego spektrum branż.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Zwiększona wydajność, maksymalny czas pracy bez przestojów

Zwiększ efektywność operacyjną: Optymalizacja czasów cykli i maksymalizacja czasu pracy bez przestojów przekłada się na wyższą wydajność i większą rentowność.

Funkcje zaprojektowane z myślą o Twoim sukcesie

Uwolnij precyzję i wydajność obróbki w 5 osiach. Podnieś swoje doświadczenie CNC dzięki naszej płynnej funkcji pochylonej płaszczyzny.