Regeneracja
Zrównoważony rozwój usług
Produkty FANUC są synonimem niezawodności i długowieczności. Kiedy nadejdzie czas, daj im drugie życie, wybierając nasze usługi regeneracji. Razem zmniejszamy ilość odpadów i przyczyniamy się do bardziej zrównoważonego rozwoju gospodarki. Odkryj centrum regeneracji produktów FANUC!
Dlaczego centrum regeneracji FANUC?
Recykling, regeneracja, ponowne użycie
100% OEM / 12-miesięczna gwarancja
Sprawdzone i wyczyszczone
Przetestowane i certyfikowane
Opakowania nadające się do recyklingu
Regeneracja: Przekształcanie odpadów w zasoby
Opłacalny wybór, który przyczynia się do bardziej zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym bez uszczerbku dla jakości, wydłużając żywotność produktów. Zrównoważony rozwój zarówno w przypadku części zamiennych, jak i całych produktów:
Starannie sprawdzoneOczyszczone i przetestowaneCałkowicie regenerowane przy użyciu części OEMCertyfikat ISO
Jak to działa
01 > Kolekcja (powrót do FANUC)
02 > Demontaż
03 > Regeneracja
04 > Ponowny montaż
05 > Testowanie i certyfikacja
06 > Wysyłka
Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji
Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.