Kompaktowe maszyny CNC ROBODRILL
Zautomatyzowana obróbka dla bardziej wszechstronnego frezowania, wiercenia i gwintowania
Nowa generacja ROBODRILL gwarantuje niezrównaną jakość i precyzję przy doskonałych stawkach godzinowych. Dzięki rekordowemu czasowi wymiany narzędzia wynoszącemu 0,7 sekundy oraz głowicy rewolwerowej zdolnej obsługiwać narzędzia o masie 4 kg, nowa, zaawansowana wersja jest najszybszym i najmocniejszym pionowym centrum obróbczym na rynku. Przy najkrótszych czasach cyklu w większości operacji obróbczych wszystkie maszyny ROBODRILL to prawdziwe, wysokowydajne urządzenia uniwersalne, oferujące niesamowitą wydajność i bezkonkurencyjną efektywność.
W przypadku nowych produktów lub zmiany numerów produktów, wrodzona wszechstronność ROBODRILL staje się realnym atutem. Zamiast polegać na dedykowanej maszynie transferowej, rozłożenie obróbki na kilka maszyn ROBODRILL zapewnia większą elastyczność w szerokim zakresie zastosowań i branż – a przy tym pozwala oszczędzić pieniądze.
Zaprojektowany tak, aby dostosować się do każdej potrzeby, FANUC ROBODRILL oferuje elastyczność obejmującą 3, 4, a nawet 5 osi pracujących jednocześnie, stanowiąc doskonałe uzupełnienie Twojego parku maszynowego. Odciąż większe pionowe centra obróbcze, przeznaczając je do większych zadań, a nasze maszyny CNC wykorzystaj do obsłużenia dodatkowego zapotrzebowania.
Czerp inspirację z sukcesów innych
EUROEDIL cieszy się szybszymi prędkościami cięcia i wyższą wydajnością dzięki maszynom FANUC
Dzięki nowym maszynom FANUC, EUROEDIL zwiększył tempo cięcia i wydajność, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów dotyczącym wolumenów produkcji. Co więcej, dokładność i precyzja narzędzi do wykrawania firmy uległy zauważalnej poprawie.
Vedos osiąga precyzję dzięki FANUC ROBODRILL
Jeśli chodzi o znalezienie właściwej równowagi między wysoką precyzją, wydajnością i kosztami, producent elementów precyzyjnych Vedos polega na centrach frezarskich ROBODRILL firmy FANUC.
Sukces stanowiska z robotem FANUC otwiera nowe źródło przychodów
Co większość firm zajmujących się obróbką kontraktową bierze pod uwagę, gdy chcą osiągnąć wyższy poziom efektywności, wydajności i niezawodności? Oczywiście odpowiedź brzmi: automatyzacja. Z tego właśnie powodu niemiecka firma WU Mechanische Werkstätte GmbH stworzyła gniazdo zrobotyzowane — wyposażone w robota przemysłowego FANUC — do załadunku i rozładunku jednej ze swoich obrabiarek. Dwa lata później jednemu z odwiedzających zakład tak bardzo spodobała się ta koncepcja, że poprosił firmę WU o zbudowanie dla niego takiego samego stanowiska robota. To zapoczątkowało nowe źródło przychodów oparte na projektowaniu i budowie cel zrobotyzowanych wyposażonych w wysokowydajne roboty przemysłowe FANUC.
Roboty FANUC umożliwiają całodobową obróbkę CNC w firmie RADMOT
Zautomatyzowane gniazda obróbcze CNC, składające się z różnych obrabiarek i robotów, wymagają przemyślanego projektu i integracji. Dlaczego więc nie uprościć tego procesu, zwracając się do najbardziej renomowanego na świecie producenta zarówno obrabiarek CNC, jak i robotów – firmy FANUC? Dokładnie taką strategię obrała firma RADMOT, duży polski dostawca usług obróbki skrawaniem, gdy postanowiła wdrożyć nową komórkę frezowania CNC, złożoną z trzech centrów obróbczych i dwóch robotów, która mogłaby pracować bezobsługowo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – i to bez kolizji między robotami.