ROBODRILL 𝛼-D28M 𝑖B5 ADV Plus
Udział
To rozwiązanie jest najlepszym wyborem do wykonywania precyzyjnych operacji na nie-
wielkiej powierzchni. Dzięki możliwości bezpiecznego mocowania wielu części w zależności od ich rozmiaru, ten model o średnim zakresie przejazdu maszyny jest wyjątkowym rozwiązaniem do obróbki skrawaniem. Na szczególną uwagę zasługuje nowoczesny zmieniacz narzędzi (ATC), na 28 narzędzi, który dodatkowo zwiększa wydajność i wszechstronność pracy.
Rozmiar stołu
650x400 mm
Przesuw X/Y/Z
500/400/400
Maks. obciążenie stołu
400 kg
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Studia przypadków
Aplikacje
Branże
Czerp inspirację z sukcesów innych
EUROEDIL
EUROEDIL cieszy się szybszymi prędkościami cięcia i wyższą wydajnością dzięki maszynom FANUC
Dzięki nowym maszynom FANUC, EUROEDIL zwiększył tempo cięcia i wydajność, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów dotyczącym wolumenów produkcji. Co więcej, dokładność i precyzja narzędzi do wykrawania firmy uległy zauważalnej poprawie.
ZAP-Mechanika
FANUC prezentuje wizję przyszłości ZAP
Choć obróbka maszynowa zyskuje wiele dzięki zastosowaniu robota do obsługi maszyn, to dodanie kamer 3D wprowadza dodatkowy poziom inteligencji, który umożliwia autonomiczną produkcję i przynosi szczególne korzyści producentom.
Idealne dopasowanie do aplikacji
Frezowanie CNC
Frezowanie CNC to proces obróbki, który wykorzystuje komputerowo sterowane obracające się narzędzia skrawające do usuwania materiału z obrabianego detalu w celu uzyskania pożądanego kształtu. Jest powszechnie stosowane do produkcji precyzyjnych części o skomplikowanych geometriach. Proces polega na zamocowaniu detalu na ruchomym stole oraz użyciu różnych narzędzi do cięcia, wiercenia i kształtowania materiału zgodnie z zaprogramowanymi instrukcjami.
Obróbka w 5 osiach
5-osiowa obróbka CNC obejmuje jednoczesny ruch wzdłuż pięciu osi - trzech liniowych (X, Y, Z) i dwóch obrotowych. Możliwość ta pozwala na tworzenie złożonych części w jednej konfiguracji, znacznie zwiększając precyzję i wydajność. Przesuwając narzędzie tnące i obrabiany przedmiot wzdłuż tych pięciu różnych osi, 5-osiowe CNC może wytwarzać bardzo skomplikowane kształty i szczegółowe elementy.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.
Zaawansowana obróbka dla przemysłu medycznego
Doskonałość produkcji medycznej dzięki technologii FANUC!
Zaawansowana obróbka dla branży motoryzacyjnej
Precyzja i wydajność w produkcji samochodów!
Zaawansowana obróbka dla branży lotniczej
Zoptymalizuj procesy produkcyjne w przemyśle lotniczym dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom FANUC do zaawansowanej obróbki!