Zaawansowana obróbka dla branży motoryzacyjnej
Zaawansowana automatyzacja dla doskonałej produkcji motoryzacyjnej
W przemyśle motoryzacyjnym, gdzie precyzja i wydajność decydują o sukcesie, zaawanso-wana obróbka odgrywa kluczową rolę w produkcji nowoczesnych komponentów. FANUC stoi na czele tej dziedziny, oferując nowoczesne sterowania CNC, systemy automatyzacji oparte na robotach oraz zintegrowane rozwiązania dostosowane do złożoności produkcji motoryzacyjnej. Nasza technologia zwiększa precyzję i szybkość procesów produkcyjnych – od części silników po elementy konstrukcyjne – zapewniając wyjątkową wydajność i niezawodność. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom automatyzacyjnym FANUC, przemysł motoryzacyjny może sprostać wyzwaniom nowoczesnej produkcji pojazdów, kształtując przyszłość mobilności z niezrównaną efektywnością i doskonałością.
- Aplikacja
- Powiązane produkty
- Korzyści
- Studia przypadków
Światowej klasy technologie CNC i obróbki metali dla doskonałości w motoryzacji
FANUC oferuje wysokiej klasy sterowania CNC i maszyny dedykowane do produkcji komponentów motoryzacyjnych i oprzyrządowania fabrycznego. Niezależnie od tego, czy chodzi o wiercenie, frezowanie, gwintowanie, wytaczanie, złożoną obróbkę czy elektrodrążenie wgłębne, FANUC ma rozwiązanie, które skróci czas cyklu i zwiększy wydajność. Niezwykle niezawodne i zaprojektowane z myślą o najwyższej dokładności, produkty FANUC można również dostosować do wykonywania szerokiej gamy zadań.
Kompleksowa obróbka
Wysokiej jakości wykończenie powierzchni
Toczenie na twardo
Cięcie laserem, plazmą i strumieniem wody
Frezowanie
Szybkie wiercenie i gwintowanie
Obróbka 5-osiowa
Elektroerozyjne cięcie drutem (EDM)
Obrabiarka IIoT 4.0
Zaawansowana obróbka
Sterowania CNC FANUC umożliwiają osiągnięcie wysokiej wydajności produkcji oraz najwyższych standardów jakości przy szybkim i precyzyjnym frezowaniu, toczeniu, szlifowaniu czy 5-osiowym cięciu skomplikowanych części, takich jak wałki rozrządu, wały korbowe czy koła zębate, łopatki turbin silnikowych lub wszelkiego rodzaju obudowy – od elektroniki konsumenckiej po lotniczą – a także wyrafinowanych elementów, takich jak soczewki i szkła okularów.
Wysokiej jakości wykończenie powierzchni
Dla części takich jak koła kluczowe jest znalezienie kompromisu między szybką obróbką a wysokiej jakości wykończeniem powierzchni. Zaprojektowane specjalnie do obróbki wysokiej prędkości (HSC) i frezowania 5-osiowego, kompletne systemy sterowania CNC firmy FANUC, od 0𝑖-F Plus po serie 30/31/32𝑖B i 𝑖B Plus, sprostają tym wymaganiom. Dzięki funkcji AI Contour Control sterowanie pozwala tworzyć skomplikowane kształty, znakomite wykończenia powierzchni oraz ostre krawędzie nawet przy bardzo małych promieniach.
Twarde toczenie
Do produkcji dysz wtryskowych lub kół zębatych szybka, ultra-precyzyjna technologia twardego toczenia z wykorzystaniem napędów i sterowań FANUC stanowi ekonomiczną alternatywę dla szlifowania na okrągło i pozwala osiągnąć dokładność w zakresie mikronów.
Cięcie laserem, plazmą i strumieniem wody
Zaawansowane sterowania CNC FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) wiodą prym w aplikacjach cięcia laserem, plazmą i strumieniem wody, oferując niezrównaną precyzję i wydajność. W połączeniu z robotyzacją, FANUC podnosi jakość tych procesów cięcia, zapewniając najwyższą jakość i szybkość w najbardziej wymagających środowiskach produkcyjnych.
Frezowanie
FANUC usprawnia frezowanie w branży motoryzacyjnej dzięki centrum ROBODRILL i robotyzacji maszyn, zapewniając najwyższą wydajność. Nasze sterowanie CNC zapewnia łatwą obsługę i doskonałe wyniki w szerokim zakresie zastosowań.
Szybkie wiercenie i gwintowanie
FANUC ROBODRILL oferuje niezrównaną precyzję i wydajność w tych krytycznych zastosowaniach. Jego zaawansowane możliwości sprawiają, że jest to idealny wybór do osiągania najwyższej jakości wyników w jak najkrótszym czasie, wyznaczając standardy w branży pod względem szybkości i niezawodności.
Obróbka w 5 osiach
FANUC ROBODRILL wyróżnia się w obróbce 5-osiowej, oferując jednoczesne sterowanie oraz zaawansowane funkcje, takie jak look-ahead, interpolacja i inteligentne wygładzanie, które umożliwiają precyzyjną i szybką produkcję skomplikowanych form, elektrod i części 3D.
Systemy CNC FANUC wzmacniają możliwości obróbki 5-osiowej, zapewniając bezkonkurencyjną precyzję, wydajną obróbkę i niezawodne sterowanie, co usprawnia produkcję złożonych elementów.
Elektrodrążenie wgłębne EDM
FANUC ROBOCUT zapewnia niesamowitą dokładność i doskonałe wykończenie powierzchni. Doskonale radzi sobie z wymagającymi elementami, takimi jak formy, wycinając skomplikowane kształty z bardzo wąskimi tolerancjami niezbędnymi do produkcji wysokiej jakości komponentów motoryzacyjnych.
Obrabiarki IIoT 4.0
Sterowania i maszyny CNC FANUC są gotowe na IIoT 4.0 od wielu lat. FANUC oferuje interfejs CNC, który umożliwia udostępnianie informacji o statusie maszyny, w tym o CNC, serwomechanizmach, wrzecionach, narzędziach używanych w procesie i innych, wszystko za pośrednictwem prostego interfejsu.
Informacje o stanie maszyny mogą być udostępniane nie tylko na naszych aktualnych
seriach CNC, ale także na starszych modelach. Oznacza to, że nie potrzebujesz
najnowszego sterowania FANUC, aby gromadzić te dane ani modernizować maszyny do obecnego CNC FANUC.
Nasze produkty do zaawansowanej obróbki
Korzyści dla Twojej branży
Precyzja, dokładność i standaryzacja
Wydajność oparta na danych dzięki szybkiemu działaniu
Dożywotnia konserwacja i wsparcie z oszczędnością kosztów
Odpowiedzialność ekologiczna dzięki zoptymalizowanej automatyzacji
Zwiększona wydajność operacyjna dzięki specjalistycznym rozwiązaniom HMI
Najwyższy poziom bezpieczeństwa i architektura sieci
AKE wdraża roboty FANUC, aby odnieść sukces w Nexteer
Nexteer Automotive korzysta z dziewięciu wysokowydajnych robotów przemysłowych firmy FANUC, aby zautomatyzować produkcję komponentów przekładni kierowniczych dla BMW. Zainstalowane przez firmę AKE Robotics, specjalistę w dziedzinie automatyzacji procesów, zapewniają nowy poziom produktywności i niezawodności.
FANUC CNC i roboty kluczem do sukcesu
Prawidłowe sterowanie maszynami i robotyzacja mogą prowadzić do znacznego wzrostu efektywności i łączności w ramach Przemysłu 4.0, jak może zaświadczyć Giuliani, spe-
cjalista w dziedzinie maszyn transferowych do obróbki zamków i kluczy. Firma współpracuje z FANUC od ponad 20 lat.
Wielofunkcyjne sterowanie CNC FANUC wynosi toczenie pionowe na nowy poziom
Opracowanie nowego podejścia do tradycyjnego procesu, jakim jest toczenie, wymaga nadludzkiego poziomu kreatywności i innowacyjności. Co więcej, konwersja tych nowych wizji i koncepcji maszyn w rzeczywistość wymaga niezwykle zaawansowanej technologii sterowania. Mając to na uwadze, producent obrabiarek FFG Werke wiedział dokładnie, gdzie szukać systemu CNC o niezbędnych możliwościach i wydajności, aby uzupełnić swoje przełomowe nowe pionowe centrum tokarskie: FANUC.
Nasze rozwiązania dla innych branż
Rozwiązania automatyzacji fabryk dla każdego procesu produkcyjnego
Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając w rozwiązywaniu wyzwań związanych z automatyzacją.