Toczenie CNC
Zaawansowana obróbka dzięki rozwiązaniom CNC firmy FANUC
W firmie FANUC nasze sterowania CNC słyną z niezawodności i wysokiej wydajności. Oferujemy rozwiązania sterujące do wszystkich potrzeb obróbczych - od złożonych zastosowań 5-osiowych po precyzyjne urządzenia pomocnicze - a wszystko to w tym samym kultowym wyglądzie i stylu FANUC.
Nasza zaawansowana seria CNC 30𝑖-B Plus, udoskonalona pod kątem pracy 5-osiowej i krótszych czasów cykli, wynosi obrabiarki na nowy poziom. Z kolei podstawowa seria CNC 0𝑖-TF Plus zwiększa wydajność maszyn CNC, optymalizując wydajność wrzeciona, skracając czas obróbki i oferując konfigurowalny, przyjazny dla użytkownika interfejs, pozostając jednocześnie najlepszą ofertą na rynku!
Zainspiruj się
Czerp inspirację z sukcesów innych
Łamanie długich wiórów za pomocą funkcji FANUC Servo Learning Oscillation
Długie wióry powstające podczas operacji obróbki skrawaniem zakłócają działanie maszyn. ETASIS, turecki producent narzędzi, szukał rozwiązania tego problemu. FANUC CNC oferuje funkcję Servo Learning Oscillation, która oscyluje narzędziem wzdłuż
kierunku skrawania, utrzymując wysoką jakość procesu i ograniczając konieczność czyszczenia. Rozwiązanie to jest niezbędne do zrobotyzowanej obsługi maszyn i eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych urządzeń do łamania wiórów. Firma ETASIS jest bardzo zadowolona z wyników.
Przekształć swoją branżę dzięki sterowaniom CNC FANUC do aplikacji tokarskich
Motoryzacja
Przemysł lotniczy
Elektronika
Sektor medyczny
Pojazdy elektryczne
Wszystkie branże
Dowiedz się więcej o naszych nieograniczonych możliwościach
Nasze rozwiązania dla innych aplikacji
Zwiększ wydajność, precyzję i produktywność dzięki rozwiązaniom FANUC do różnych zastosowań
Od precyzyjnej robotyki po inteligentną automatyzację - dostarczamy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne.