𝑖HMI
Udział
Odkryj idealne rozwiązanie dla Twojej firmy dzięki FANUC 𝑖HMI. Zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności produkcji, skrócenia czasu szkolenia operatorów oraz poprawy ogólnej efektywności na hali produkcyjnej, FANUC 𝑖HMI to Twoja droga do lepszej wydajności maszyn CNC. Zainwestuj w FANUC 𝑖HMI już dziś i doświadcz niezrównanej produktywności oraz efektywności. Oferujemy ekrany w różnych rozmiarach paneli: 10,4” / 15” / 19” / 21,5”, dopasowane do Twoich potrzeb.