Szlifowanie CNC
Zaawansowana obróbka dzięki rozwiązaniom CNC firmy FANUC
Aby zmaksymalizować jakość powierzchni i wydajność w aplikacjach szlifowania CNC, ważne jest, aby Twoje sterowanie CNC wspierało oprogramowanie, które optymalizuje proces obróbki, łącząc szybkość i precyzję. Niezależnie od tego, czy Twoja aplikacja obejmuje szlifowanie walcowe poprawiające powierzchnie toczenia, szlifowanie płaskie do tworzenia kształtów i powierzchni, czy też 5-osiowe szlifowanie narzędzi, te funkcje zapewniają wysoką wydajność, krótkie czasy cyklu, precyzyjne wykończenie oraz maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność maszyny.
Zainspiruj się
Czerp inspirację z sukcesów innych
Drugie życie szlifierek CNC: ESOMA stawia na rozwiązania retrofitowe FANUC
Modernizacja starszych obrabiarek to strategiczny sposób na wydłużenie ich żywotności, zwiększenie wydajności oraz zapewnienie długoterminowej produktywności. Dla firmy ESOMA, specjalizującej się w usługach retrofitowych, połączenie wiedzy inżynierskiej z zaawansowaną technologią CNC FANUC umożliwia przekształcanie istniejących szlifierek w nowoczesne, wysokoprecyzyjne rozwiązania produkcyjne.
Szlifowanie z wysoką precyzją
Jeśli chodzi o szlifowanie, niezawodny i wydajny system sterowania może mieć ogromne znaczenie. Gdy łaczysz to z osieciowaniem całej operacji w stylu Przemysłu 4.0, nawet niewielcy specjaliści w zakresie narzędzi mogą stać się w pełni konkurencyjni.
Modułowa automatyzacja CNC i robota za pomocą wspólnej platformy
Producent szlifierek narzędziowych CNC, SCHNEEBERGER Maschinen AG, wybrał firmę FANUC ze względu na jej globalną renomę, trwałe produkty oraz rozbudowaną sieć wsparcia. FANUC dostarczył kompleksowe rozwiązanie obejmujące CNC, roboty i silniki, umożliwiające bezproblemową komunikację między wszystkimi elementami. Zastosowanie najnowszego sterowania CNC 31𝑖-B firmy FANUC usprawniło diagnostykę i poprawiło jakość szlifowania narzędzi.
Przekształć swoją branżę dzięki FANUC CNC
Motoryzacja
Przemysł lotniczy
Elektronika
Wszystkie branże
Nasze rozwiązania dla innych aplikacji
Zwiększ wydajność, precyzję i produktywność dzięki rozwiązaniom FANUC do różnych zastosowań
Od precyzyjnej robotyki po inteligentną automatyzację - dostarczamy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne.