Skip to main content
Image of FANUC CNC 0i-TF Plus on a white background. Easy to use CNC for lathe.

0𝑖-TF Plus

0𝑖-TF Plus to podstawowy system CNC dostosowany do zastosowań tokarskich, optymalnie zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności standardowych tokarek. Ten prosty, lecz wydajny system oferuje konfigurowalne funkcje i ekrany, doskonale nadające się do precyzyjnej obróbki powierzchni i skracania czasów cykli. Sterowanie 0𝑖-TF Plus zapewnia kontrolę nad maksymalnie 15 osiami w pojedynczej ścieżce i 18 w systemie dwuścieżkowym, zapewniając podstawowe funkcje potrzebne do wydajnego toczenia, co czyni go idealnym wyborem dla początkujących użytkowników CNC poszukujących niezawodności.
Maks. liczba osi sterowanych ogółem / na ścieżkę
12/9
Maks. liczba osi wrzeciona ogółem / na ścieżkę
6/4
Maks. liczba ścieżek sterowanych
2

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Inżynieria precyzyjna

Osiągnij nieskazitelną dokładność: Podnieś jakość produktów dzięki niezrównanej precyzji i niezawodności serii 0𝑖-TF Plus.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Inteligentna łączność

Płynna integracja: Łącz się bez wysiłku z IoT i sieciami, aby uzyskać dane w czasie rzeczywistym, optymalizując podejmowanie decyzji i efektywność.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Trwała wydajność

Niezawodność w trudnych warunkach: Seria 0𝑖-TF Plus zapewnia stałą pracę w wymagających środowiskach, redukując przestoje.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Łatwość obsługi: Upraszczaj skomplikowane zadania dzięki intuicyjnemu interfejsowi, zwiększając produktywność i skracając czas szkolenia.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Efektywność energetyczna

Przyjazna dla środowiska eksploatacja: obniż koszty energii i wspieraj zrównoważony rozwój dzięki energooszczędnej konstrukcji.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania konserwacji predykcyjnej, prewencyjnej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

sterowanie osiami
Maks. liczba osi sterowanych ogółem / na ścieżkę
12/9
Maks. liczba osi posuwu ogółem / na ścieżkę
10/7
Maks. liczba osi wrzeciona ogółem / na ścieżkę
6/4
Maks. liczba jednocześnie sterowanych osi na ścieżkę
4
Maks. liczba ścieżek sterowanych
2
Rodzaj instalacji
Wersja LCD
Tak
Wersja samodzielna
Tak
Jednostki robocze
Panel LCD
Tak
Panel LCD dla iHMI
Tak
Front PC
Tak
Front PC iHMI
Tak
Systemy dotykowe
Tak
Ręczny panel sterowania
Tak
Panel operatora maszyny
Tak
Funkcje PMC
Maks. liczba wejść/wyjść
2048
Maks. liczba I/O-Link
2
Maks. liczba kanałów PMC
3
Maksymalna liczba kroków
100000
funkcja blokowania
Tak
Funkcje CNC
Dual Check Safety
Tak
Inteligentne sterowanie maszyną
Tak
Ponowne uruchomienie programu
Tak
Szybkie ponowne uruchomienie programu
Tak
Interpolacja nano
Tak
Fine Surface Technology
Tak
AI Contour Control
Tak
Makro Executor
Tak
C-Executor
Tak
FANUC Picture
Tak
FOCAS
Tak
Kompensacja błędów
Kompensacja błędów
Tak
Tool functions
Funkcje narzędzi
Tak
System zarządzania narzędziami
Tak
kompensacja narzędzi 3D
Tak
funkcja 5 osi
Pochylona płaszczyzna robocza
Tak
Kontrola punktu środkowego narzędzia
Tak
Technologie
Toczenie
Tak
Szlifowanie
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Personalizacja

Illustration of FOCAS library

Biblioteka FOCAS

Zwiększ wydajność swoich operacji CNC! Łatwo podłącz się do maszyny CNC przez Ethernet lub światłowód. Personalizuj funkcje, modyfikuj programy makro i korzystaj z intuicyjnego dostępu do zaawansowanych narzędzi CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizacja ekranu - FANUC PICTURE

Płynnie personalizuj interfejsy operatora i ekrany HMI dla złożonych zadań. Niezrównana możliwość dostosowania, ulepszone interfejsy, płynna obsługa oraz dedykowane panele kontrolne gwarantują najwyższy komfort użytkowania.
Image of CNC screen. Startup tool

Narzędzia do ustawiania - FANUC LADDER-III, CNC Application Development Kit, Narzędzie do ustawia...

Zwiększ wydajność swoich operacji przemysłowych dzięki naszym narzędziom. Uprość programowanie, dostosuj systemy i uzyskaj wydajne i dokładne konfiguracje w celu zwiększenia produktywności.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zwiększ automatyzację dzięki najnowocześniejszej technologii serwonapędów. Doświadcz precyzji, bezproblemowej integracji i optymalnej wydajności. Trwałe, energooszczędne, z dostosowanym wsparciem dla najlepszych rezultatów.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Kompensacja przesunięcia termicznego AI

Doświadcz niezrównanej precyzji i efektywności w maszynach przemysłowych. Nasze rozwiązanie minimalizuje przemieszczenia termiczne, gwarantując stałą dokładność, mniej przestojów oraz wyższą wydajność.

Odkryj serię produktów

Picture success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

0𝑖-MODEL F Plus Series

Seria ta, zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających klientach, łączy w sobie wydajność, łatwość obsługi i i niespotykaną dotąd elastyczność. Poznaj naszą serię 0𝑖-MODEL F Plus już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Akim Metal - SMB

Producent tokarek CNC przejmuje kontrolę nad produkcją dzięki sterowaniom CNC FANUC

W świecie coraz bardziej złożonych komponentów inżynieryjnych obrabiarki wymagają coraz większych możliwości i funkcji. Skromna tokarka, filar przemysłu obróbczego, jest tego doskonałym przykładem. Marka SMB, należąca do tureckiej firmy Akim Metal, produkuje dziś tokarki wyposażone w podwójne głowice rewolwerowe napędzane serwomechanizmem, programowalne podpory, narzędzia na żywo, programowalny konik oraz zintegrowaną automatykę. Aby zapewnić optymalną kontrolę procesu w dążeniu do jeszcze wyższej jakości komponentów, powtarzalności i produktywności, firma korzysta ze sterowań CNC firmy FANUC.

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.
Dener Group

Rozwiązania FANUC pomagają producentowi maszyn osiągnąć międzynarodowy sukces

Większość producentów maszyn wie, że zwiększanie udziału rynkowego wymaga budo-wania silnych, opartych na zaufaniu relacji z dostawcami. Przykładem jest turecka Dener Group, która dzięki zastosowaniu sterowań CNC FANUC, silników wrzecionowych, wzmacniaczy serwo i modułów zasilania stała się znaczącym graczem na krajowym i międzynarodowym rynku obrabiarek.

FANUC CNC Servo Learning Oscillation function lets your tool oscillate along the cutting direction to break chips effectively and efficiently in turning and drilling operations - without compromising accuracy. The oscillating tool produces small chips, avoiding the entanglement of large, twisted chips
ETASIS

Łamanie długich wiórów za pomocą funkcji FANUC Servo Learning Oscillation

Długie wióry powstające podczas operacji obróbki skrawaniem zakłócają działanie maszyn. ETASIS, turecki producent narzędzi, szukał rozwiązania tego problemu. FANUC CNC oferuje funkcję Servo Learning Oscillation, która oscyluje narzędziem wzdłuż
kierunku skrawania, utrzymując wysoką jakość procesu i ograniczając konieczność czyszczenia. Rozwiązanie to jest niezbędne do zrobotyzowanej obsługi maszyn i eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych urządzeń do łamania wiórów. Firma ETASIS jest bardzo zadowolona z wyników.