Skip to main content
Akim Metal - SMB

Producent tokarek CNC przejmuje kontrolę nad produkcją dzięki sterowaniom CNC FANUC

W świecie coraz bardziej złożonych komponentów inżynieryjnych obrabiarki wymagają coraz większych możliwości i funkcji. Skromna tokarka, filar przemysłu obróbczego, jest tego doskonałym przykładem. Marka SMB, należąca do tureckiej firmy Akim Metal, produkuje dziś tokarki wyposażone w podwójne głowice rewolwerowe napędzane serwomechanizmem, programowalne podpory, narzędzia na żywo, programowalny konik oraz zintegrowaną automatykę. Aby zapewnić optymalną kontrolę procesu w dążeniu do jeszcze wyższej jakości komponentów, powtarzalności i produktywności, firma korzysta ze sterowań CNC firmy FANUC.
How to produce Advanced Technology

Kluczowe spostrzeżenia od zadania do wyniku

Zadanie

Współcześni użytkownicy tokarek CNC SMB wymagają znacznie więcej niż konwencjonalnych możliwości, takich jak toczenie powierzchni czołowych i zewnętrznych średnic. Dziś dla wymagających wydajności warsztatów maszynowych, im więcej operacji tokarka może wykonać w jednym ustawieniu, tym lepiej. SMB oferuje podstawowe produkty, flagowe serie tokarek dwugłowicowych TT850 i TT550, aby sprostać tym wymaganiom. Jednak precyzyjna kontrola procesu ma tu kluczowe znaczenie.

Rozwiązanie:

Rozwiązanie FANUC 0𝑖-TF Plus stanowi odpowiedź na te potrzeby. Ten podstawowy system sterowania CNC jest dostosowany do aplikacji tokarskich, optymalnie zwiększając funkcjonalność tokarki. Akim Metal SMB korzysta również z jakości i niezawodności technologii silników FANUC, a także z rozwiązań automatyzacji FANUC i i rozległej wiedzy firmy FANUC.

Wyniki

Dzięki technologii FANUC użytkownicy tokarek SMB mogą wykonywać dodatkowe operacje, takie jak toczenie skośne, wiercenie otworów, fazowanie, rowkowanie, toczenie kształtowe, gwintowanie, gwintowanie narzynką oraz przeciąganie – w sposób szybki, niezawodny, wysoce powtarzalny i precyzyjny. Elementy mimośrodowe również nie stanowią problemu dzięki funkcji podwójnej ścieżki oferowanej przez sterowanie FANUC, która umożliwia niezależne sterowanie dwiema głowicami rewolwerowymi. Krótko mówiąc, użytkownicy tokarek dwugłowicowych SMB mogą wykonać więcej pracy w krótszym czasie.

 

O Akim Metal

Akim Metal SMB może pochwalić się ponad 50-letnim doświadczeniem jako producent tokarek dla takich sektorów jak motoryzacja, AGD, motoryzacja przemysłowa i branża lotnicza. Firma z siedzibą w Stambule produkuje tokarki CNC ze zintegrowanymi systemami automatyzacji, aby zapewnić swoim klientom zaawansowane technologicznie rozwiązania.
Jej trzy zasady – jakość, koszt i terminowość dostaw – stanowią fundament podejścia zorientowanego na klienta. Akim Metal SMB posiada akredytacje ISO 9001, ISO/TS 16949 oraz ISO 14001.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O AKIM METAL
Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

FANUC CNC zapewnia optymalne rozszerzenie funkcjonalności tokarki

Akim Metal SMB wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, aby oferować klientom nowoczesne tokarki CNC z zintegrowaną automatyką. Dobrym przykładem są serie dwugłowicowych tokarek TT850C i TT550C, które wyposażone są w potężne wrzeciono, programowalne podpory, głowice rewolwerowe napędzane serwomechanizmem, programowalny konik oraz opcjonalne narzędzia na żywo. Do sterowania tymi zaawansowanymi maszynami firma wykorzystuje sterowania CNC FANUC.

„Nasz zespół R&D ściśle współpracuje z FANUC, aby zapewnić naszym klientom pełne wykorzystanie stabilnej i niezawodnej infrastruktury sterowania oferowanej przez FANUC” – ujawnia Ali Fazil Böyet, Dyrektor Generalny Akim Metal.

Dzięki rozwiązaniom takim jak CNC FANUC 0𝑖-TF Plus oraz zaawansowanej technologii silników, użytkownicy tokarek SMB mogą wykonywać operacje takie jak toczenie czołowe, toczenie średnic zewnętrznych, toczenie skośne, wiercenie otworów, fazowanie, rowkowanie, toczenie kształtowe, gwintowanie, gwintowanie narzynką oraz przeciąganie w sposób szybki, wysoce powtarzalny i precyzyjny.

 

 

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

„W szczególności nasi klienci korzystają z wyjątkowej wydajności sterowań FANUC, gdy dążą do uzyskania wysokiej precyzji w produkcji elementów mimośrodowych, takich jak wały korbowe silników.”

Cytat z referencji

Ali Fazil Böyet

Dyrektor generalny

Dzięki funkcji podwójnej ścieżki oferowanej przez FANUC 0𝑖-TF Plus, użytkownicy zyskują możliwość niezależnego zarządzania dwiema głowicami rewolwerowymi. Funkcja ta zapewnia doskonałą wydajność w wieloosiowych i złożonych procesach obróbki, a także krótkie czasy cykli. Ostatecznie użytkownicy mogą wykonać więcej zleceń w krótszym czasie.

Ale systemy CNC to tylko część oferty dostarczonej firmie Akim Metal SMB. Dzięki rozwiązaniom automatyzacji FANUC, producent obrabiarek może zapewnić swoim klientom korzyści z płynnej integracji robotów, systemów wymiany narzędzi i automatycznego załadunku/rozładunku, jednocześnie przyczyniając się do procesów cyfryzacji w zakładzie dzięki protokołom komunikacyjnym zgodnym z Przemysłem 4.0.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

„Dzięki naszej ścisłej współpracy z FANUC integrujemy najnowsze technologie automatyzacji i CNC w naszych procesach produkcyjnych i nadal produkujemy wydajne, niezawodne maszyny” – stwierdza. "Jednocześnie nasza ścisła współpraca z zespołem serwisowym i inżynierskim FANUC w Turcji pozwala na nieprzerwane kontynuowanie naszych wydajnych procesów produkcyjnych".

Akim Metal SMB podkreśla, że wprowadza produkcję firmy w przyszłość dzięki technologiom FANUC i wyróżnia się w branży, dzięki obrabiarkom z automatyzacją oraz zorientowanym na cyfrową transformację.

 

 

 

 

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

"Wierzymy, że nasza współpraca z firmą FANUC - która łączy w sobie wysoką precyzję, jakość i wydajność - będzie nadal wnosić znaczący wkład w przyszłe technologie produkcyjne", podsumowuje Ali Fazil Böyet.

Get Inspired

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.