/
Przegląd oprogramowania ROBOSHOT
Przegląd oprogramowania ROBOSHOT
Innowacyjne oprogramowanie FANUC umożliwia uwolnienie pełnego potencjału wtryskarki ROBOSHOT.
- Oprogramowanie standardowe
- Oprogramowanie opcjonalne
Oprogramowanie standardowe
Zaprojektowany dla doskonałości
Komunikacja
VNC (Virtual Network Computing)
Wykorzystaj VNC dla ROBOSHOT do połączenia z urządzeniami pomocniczymi poprzez Ethernet, ułatwiając integrację ekranu z interfejsem wyświetlacza ROBOSHOT.
Funkcje AI
AI Extrude (AI Metering)
Sterowanie dozowaniem AI: Rewolucja w formowaniu wtryskowym dzięki inteligentnemu i precyzyjnemu zarządzaniu materiałem. Wykorzystaj moc sztucznej inteligencji (AI) w swojej wtryskarce ROBOSHOT i d...
Funkcje AI
Ochrona formy AI
Nasz system AI Mold Protection rewolucjonizuje ochronę form w branży formowania wtryskowego. Ten inteligentny system wykorzystuje zaawansowaną technologię kontroli momentu obrotowego, aby zapewnić ...
Funkcje AI
AI Ejector Protection
AI Ejector Protection ROBOSHOT to najnowocześniejszy system zaprojektowany w celu ochrony form i zminimalizowania przestojów. Ta innowacyjna technologia wykorzystuje kontrolę momentu obrotowego, za...
Poprawa dokładności
Precise Metering II
Funkcja ta zapewnia precyzyjną dekompresję poprzez cofanie ślimaka, zapewniając stałą objętość materiału i zmniejszając wahania masy części.
Poprawa dokładności
Precyzyjny pomiar III
Funkcja ta optymalizuje proces plastyfikacji w celu zapewnienia stałych właściwości materiału i jakości części poprzez sprawdzanie objętości, regulację ciśnienia i dekompresji oraz zapobieganie def...
Funkcje AI
AI Pressure Trace
Funkcja ta zapewnia spójne, precyzyjne formowanie do zastosowań takich jak soczewki. Inteligentny profil ciśnienia dostosowuje się do zmian materiału/temperatury, oferując stabilny wtrysk z regulow...
Funkcje AI
AI Belt Tension Monitor
Monitor Napięcia Paska AI dla FANUC ROBOSHOT automatycznie mierzy napięcie pasków na osiach zamykania, wtrysku, wytłaczania i wyrzutu. Wykrywa spadki napięcia i informuje o potrzebie konserwacji, w...
Oprogramowanie opcjonalne
Personalizacja maszyny
Komunikacja
OPC UA (komunikacja pomocnicza)
Przygotowanie do połączenia zostało zakończone. OPC UA wspiera komunikację z urządzeniami do sterowania temperaturą (EUROMAP82.1), zapewniając płynną integrację.
Komunikacja
Połączenie EUROMAP77
Dostęp do danych maszyny ROBOSHOT poprzez połączenie EUROMAP77, ułatwiony dzięki opcji OPC UA obsługiwanej przez ROBOSHOT-LINK𝑖2. Umożliwia to wymianę danych monitorowania jakości i parametrów form...
Automatyzacja
FL-net (połączenie z robotem FANUC)
Łatwość połączenia z FL-NET, opartą na Ethernecie magistralą polową do udostępniania danych, z możliwością przekazywania sygnałów bezpieczeństwa między sterownikami. Sterowanie CNC ROBOSHOT usprawn...
Funkcje AI
AI Backflow Monitor
Przewiduj zużycie pierścienia kontrolnego i łatwo planuj konserwację. Ta innowacyjna funkcja wizualnie monitoruje parametry zamykania i zużycie, umożliwiając działania proaktywne i maksymalizując c...
Monitorowanie
ROBOSHOT-LINK𝑖2
Zdalne zarządzanie zakładem produkcji tworzyw sztucznych – ROBOSHOT-LINK𝑖2 to narzędzie do zarządzania informacjami o jakości, które umożliwia wizualizację danych z maszyn ROBOSHOT. Aż 1000 maszyn ...