FL-net (połączenie z robotem FANUC)
Udział
Łatwość połączenia z FL-NET, opartą na Ethernecie magistralą polową do udostępniania danych, z możliwością przekazywania sygnałów bezpieczeństwa między sterownikami. Sterowanie CNC ROBOSHOT usprawnia integrację, redukując liczbę błędów.
Wybierz więcej opcji tutaj
Studia przypadków
Powiązane produkty
Czerp inspirację z sukcesów innych
Poloplast
Zoptymalizowane zasoby i zrównoważony rozwój formowania dzięki FANUC
W branży pakowania żywności produkcja musi być szybka, niezawodna i czysta. Nic dziwnego, że firma Poloplast wybrała maszyny ROBOSHOT firmy FANUC do formowania wtryskowego. Oprócz natychmiastowej poprawy wydajności i oszczędności energii, zaawansowane funkcje oprogramowania maszyn umożliwiają firmie dalsze monitorowanie i zwiększanie produktywności przy jednoczesnym rozszerzaniu asortymentu produktów biodegradowalnych.
Idealne dopasowanie do aplikacji
Pakiet robotów ROBOSHOT
Pakiet robotów dla wtryskarki ROBOSHOT umożliwia szybki montaż robotów FANUC w zaledwie kilku krokach. Roboty mogą być łatwo wykorzystywane do załadunku i rozładunku części, montażu, chwytania oraz przenoszenia elementów, a ergonomicznie zaprojektowana przestrzeń robocza zapewnia wygodny dostęp do maszyny.
Wtrysk z wkładkami
Wtrysk z wkładkami, kompatybilny z ROBOSHOT i naszymi robotami, wykorzystuje precyzyjne programowanie do umieszczania części w formach, eliminując potrzebę ręcznego ustawiania – co jest kluczowym czynnikiem dla prawidłowej integracji.
Seria LR Mate
Lekka i kompaktowa seria robotów FANUC LR Mate jest tego dowodem: Wielkie rzeczy mieszczą się w naprawdę małych opakowaniach. Poznaj najbardziej wszechstronnego inteligentnego robota.
Seria M-10
Smukły, szybki, wszechstronny. Seria M-10 firmy FANUC to wybór do zastosowań wymagających niewielkiego udźwigu, w których liczy się szybkość. Opływowy projekt przelotowego ramienia zintegrowanego z nadgarstkiem umożliwia pracę bez wysiłku, nawet w ciasnych przestrzeniach roboczych.
Seria M-20
Skoncentruj się na mocy i wydajności serii FANUC M-20. Przemyślana konstrukcja bez trudu zwiększa funkcjonalność robota. Wszystkie media są wbudowane w ramię, dzięki czemu problemy takie jak haczenie, rozdarcia czy ocieranie odchodzą w przeszłość. Idealny do obsługi wielu materiałów, M-20 świetnie sprawdza się przy zadaniach o średnim udźwigu.