Idealne dopasowanie do aplikacji
Seria LR Mate
Lekka i kompaktowa seria robotów FANUC LR Mate jest tego dowodem: Wielkie rzeczy mieszczą się w naprawdę małych opakowaniach. Poznaj najbardziej wszechstronnego inteligentnego robota.
Seria M-10
Smukły, szybki, wszechstronny. Seria M-10 firmy FANUC to wybór do zastosowań wymagających niewielkiego udźwigu, w których liczy się szybkość. Opływowy projekt przelotowego ramienia zintegrowanego z nadgarstkiem umożliwia pracę bez wysiłku, nawet w ciasnych przestrzeniach roboczych.
Seria M-20
Skoncentruj się na mocy i wydajności z serią FANUC M-20. Przemyślana konstrukcja znacznie usprawnia funkcjonalność robota. Wszystkie media są elegancko zintegrowane w ramieniu, dzięki czemu problemy z zaczepianiem, przecieraniem czy ocieraniem stają się przeszłością. Idealny do obsługi różnych materiałów, M-20 jest doskonałym wyborem do zadań z średnim udźwigiem.
Pakiet robotów ROBOSHOT
Pakiet robotów do wtryskarki ROBOSHOT umożliwia szybkie i proste instalowanie robotów FANUC. Roboty mogą być łatwo wykorzystywane do załadunku i rozładunku części, montażu, pobierania i umieszczania elementów, a ergonomicznie zaprojektowana strefa robocza zapewnia wygodny dostęp do maszyny.
FL-net (połączenie z robotem FANUC)
Łatwe połączenie z FL-NET, opartą na Ethernet magistralą polową do wymiany danych, z możliwością przesyłania sygnałów bezpieczeństwa między sterownikami. Sterowanie CNC ROBOSHOT ułatwia integrację, zmniejszając ryzyko błędów.