Kontrola wizyjna
Usprawnij inspekcję wizyjną dzięki robotom FANUC
FANUC jest wiodącym dostawcą przemysłowych i robotycznych systemów inspekcji wizyjnej, posiadającym wieloletnie doświadczenie i wiedzę. Firma jest powszechnie uz-nawana w branży jako jeden z nielicznych dostawców robotów przemysłowych i robotów współpracujących (kobotów), którzy bezproblemowo integrują własny system wizyjny z robotami — każdy robot jest „𝑖RVision Ready”. Oznacza to, że nasze roboty są gotowe do usprawnienia Twoich procesów, czyniąc je szybszymi, bardziej efektywnymi i bardziej opłacalnymi dla Twojego biznesu.
Dodatkowo, system 𝑖RVision 2D zapewnia szybkie i niezawodne rozpoznawanie wizualne, co czyni go idealnym do precyzyjnej identyfikacji i wyrównywania części. System 𝑖RVision 3D idzie o krok dalej, dodając percepcję głębi, co pozwala na obsługę złożonych obiektów i precyzyjne lokalizowanie w przestrzeni 3D. Te systemy współpracują bezproblemowo z naszymi robotami, zwiększając efektywność automatyzacji i zapewniając najwyższą jakość inspekcji.
Zainspiruj się
Czerp inspirację z sukcesów innych
Roboty FANUC pomagają producentowi maseczek stawić czoła wyzwaniu
Gdy popyt na produkcję gwałtownie rośnie w krótkim czasie, roboty i automatyzacja mogą pomóc w spełnieniu wymagań znacznie szybciej, niż wielu zdaje sobie z tego sprawę. Jednakże wynik ten w dużej mierze zależy od wyboru robotów, które są łatwe w instalacji, programowaniu i uruchomieniu.
Załadunek i rozładunek, elastyczne podawanie oraz kontrola jakości w jednej celi
Firma Vernay jest znana na całym świecie z rozwiązań w zakresie kontroli przepływu, produkując ponad miliard komponentów zaworowych z gumy rocznie w Azji, obu Amerykach i Europie. Ich kluczowe produkty, stosowane m.in. w takich urządzeniach jak respiratory oraz systemy baterii do pojazdów elektrycznych, muszą spełniać najwyższe standardy jakości i być całkowicie wolne od wad.
Przemysłowe zastosowania inspekcji wizyjnej FANUC
Przemysł lotniczy
Motoryzacja
Pojazdy elektryczne
Elektronika
Żywność i napoje
Sektor medyczny
Magazynowanie
Wszystkie branże
Dowiedz się więcej o naszych możliwościach w obszarze kontroli wizyjnej
Nasze rozwiązania dla innych aplikacji
Zwiększ wydajność, precyzję i produktywność dzięki rozwiązaniom FANUC do różnych zastosowań
Od precyzyjnej robotyki po inteligentną automatyzację - dostarczamy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne.