Alpha Robotica
Roboty FANUC pomagają producentowi maseczek stawić czoła wyzwaniu
Gdy popyt na produkcję gwałtownie rośnie w krótkim czasie, roboty i automatyzacja mogą pomóc w spełnieniu wymagań znacznie szybciej, niż wielu zdaje sobie z tego sprawę. Jednakże wynik ten w dużej mierze zależy od wyboru robotów, które są łatwe w instalacji, programowaniu i uruchomieniu.
Udział
Zautomatyzowana linia produkcyjna z robotami FANUC powstała w zaledwie miesiąc.
Roboty FANUC są szybkie w instalacji, programowaniu i uruchamianiu.
60 maseczek produkowanych co minutę.
Wysoce opłacalne i niezawodne rozwiązanie.
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Studia przypadków
Aplikacje
Branże
FANUC Case Studies
Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Paletyzacja
Automatyzacja procesu paletyzacji może zwiększyć zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność operacji. Dzięki szerokiej gamie opcji do wyboru, znajdziesz idealne rozwiązanie dla różnych rozmiarów, ładunków, czasów cykli i potrzeb w zakresie precyzji, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu, że Twoje produkty są obsługiwane z najwyższą starannością.
Robotyzacja i automatyzacja dla branży medycznej
Zwiększanie efektywności przemysłu medycznego dzięki robotyzacji i automatyzacji!