Obsługa materiałów
Usprawnij obsługę dzięki robotom FANUC do transportu materiałów
Roboty do obsługi materiałów są niezbędne we współczesnej automatyzacji i produkcji. Usprawniają przemieszczanie, ochronę i magazynowanie materiałów, znacząco zwiększając wydajność. Automatyzacja tych procesów pozwala zmniejszyć pracę ręczną i zminimalizować ryzyko wypadków w miejscu pracy. Ponadto precyzja i efektywność robotów zapewniają płynny przebieg operacji, pomagając firmom utrzymać wysokie standardy i dotrzymywać rygorystycznych harmonogramów produkcji.
Zainspiruj się
Czerp inspirację z sukcesów innych
Roboty w produkcji mleczarskiej
Roboty z łatwością wykonują wymagające zadania związane z paletyzacją. W przypadku złożonych aplikacji przemyślane koncepcje i projekty zapewniają efektywność produkcji i konkurencyjność.
Producent kosmetyków dostrzega piękno automatyzacji FANUC
Firma Erkul Cosmetics z Turcji odnosi liczne korzyści w zakresie jakości i wydajności dzięki wysokowydajnym produktom automatyzacyjnym marki FANUC. To dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z branży kosmetycznej dąży do ustalenia nowych standardów produkcji w swoim sektorze, wykorzystując przewagi konkurencyjne, jakie oferują rozwiązania FANUC.
Robot FANUC w rolnictwie
Podnoszenie ciężarów i wysiłek fizyczny są teraz odległym wspomnieniem w firmie Green Services. Zautomatyzowany system paletyzujący z robotem FANUC zapewnia dziś bezpieczną i wydajną pracę.
Roboty FANUC automatyzują produkcję monet w Swissmint
Zautomatyzowanie całego procesu bicia monet, od pojedynczych sztuk do gotowych pudełek na paletach, to nie lada wyczyn. Przed takim zadaniem stanęła jednak szwajcarska mennica federalna Swissmint. Aby urzeczywistnić tę złożoną koncepcję, Swissmint wykorzystuje roboty FANUC o wysokiej wydajności w zadaniach obejmujących pobieranie i umieszczanie, montaż pudełek i paletyzację.
Trio robotów FANUC zwiększa wydajność pakowania w Inoverde
W szybko działającym zakładzie dystrybucji świeżej żywności, efektywność dzięki zautomatyzowanym operacjom pakowania jest kluczowa, aby nadążyć za popytem. Jako dodatkowy efekt takiego podejścia, użytkownicy robotów zyskują również na zmniejszeniu fizycznego obciążenia pracowników, delikatniejszym traktowaniu wrażliwych produktów, takich jak owoce i warzywa, oraz bardziej jednolitym i powtarzalnym procesie. Wśród najnowszych zakładów, które czerpią korzyści z tej wartości dodanej, jest fabryka Inoverde w Bätterkinden w Szwajcarii, gdzie operacje napełniania, pakowania i paletyzacji marchwi zostały usprawnione dzięki wdrożeniu trzech przemysłowych robotów FANUC.
W pełni zautomatyzowany montaż młynków do kawy
W produkcji popularnych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak młynki do kawy, o sukcesie decyduje szereg kluczowych czynników. Tylko jasno zorganizowane, wydajne i ukierunkowane na cel procesy mogą zapewnić wymaganą niezawodność produkcji. Osiągnięcie takiego poziomu jest znacznie bardziej realne dzięki automatyzacji – co potwierdza Eugster/Frismag AG, lider rynku, który wdrożył 14 przemysłowych robotów FANUC LR Mate oraz system FANUC ZDT (Zero Down Time). Dzięki temu firma może dziś automatycznie montować jeden młynek do kawy co 7 sekund, w sposób ciągły i niezawodny.
Przekształć swoją branżę dzięki robotom FANUC do obsługi materiałów
Motoryzacja
Przemysł lotniczy
Żywność i napoje
Magazynowanie
Przemysł medyczny
Elektronika
Dowiedz się więcej o naszych możliwościach obsługi materiałów
Nasze rozwiązania dla innych aplikacji
Zwiększ wydajność, precyzję i produktywność dzięki rozwiązaniom FANUC do różnych zastosowań
Od precyzyjnej robotyki po inteligentną automatyzację - dostarczamy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne.