Skip to main content
FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance.

ZDT (Zero Down Time)

Awaria robota może spowodować znaczne przestoje w produkcji. FANUC Zero Down Time to rozwiązanie IoT firmy FANUC zaprojektowane w celu wyeliminowania nieprzewidzianych przestojów w produkcji i zwiększenia wydajności robotów FANUC. ZDT gromadzi i analizuje dane, aby śledzić ogólny stan każdego robota i jego wymagania konserwacyjne podczas produkcji. ZDT zapewnia wczesne powiadomienia, jeśli wymagane jest podjęcie działań zapobiegających nieoczekiwanym przestojom.

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

 

Get Inspired

Get Inspiration from Other's Success

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

W pełni zautomatyzowany montaż młynków do kawy

W produkcji popularnych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak młynki do kawy, o sukcesie decyduje szereg kluczowych czynników. Tylko jasno zorganizowane, wydajne i ukierunkowane na cel procesy mogą zapewnić wymaganą niezawodność produkcji. Osiągnięcie takiego poziomu jest znacznie bardziej realne dzięki automatyzacji – co potwierdza Eugster/Frismag AG, lider rynku, który wdrożył 14 przemysłowych robotów FANUC LR Mate oraz system FANUC ZDT (Zero Down Time). Dzięki temu firma może dziś automatycznie montować jeden młynek do kawy co 7 sekund, w sposób ciągły i niezawodny.