Erkul Cosmetics
Producent kosmetyków dostrzega piękno automatyzacji FANUC
Firma Erkul Cosmetics z Turcji odnosi liczne korzyści w zakresie jakości i wydajności dzięki wysokowydajnym produktom automatyzacyjnym marki FANUC. To dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z branży kosmetycznej dąży do ustalenia nowych standardów produkcji w swoim sektorze, wykorzystując przewagi konkurencyjne, jakie oferują rozwiązania FANUC.
Udział
Połączenie w pełni elektrycznych wtryskarek i robotów FANUC napędza ciągłe doskonalenie.
Niezawodność produktów FANUC przekłada się na nieprzerwaną produkcję, niskie koszty utrzymania i szybki zwrot z inwestycji.
Technologie Przemysłu 4.0 firmy FANUC oferują możliwości zdalnego dostępu.
Oszczędność energii na poziomie około 70%.
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Case Studies
Aplikacje
Branże
FANUC Case Studies
Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.
Formowanie wtryskowe
Formowanie wtryskowe to wysoce wydajny proces produkcyjny, który umożliwia wytwa-rzanie złożonych, wysokiej jakości elementów z tworzyw sztucznych z zachowaniem precyzji i spójności. Wykorzystując zaawansowaną automatyzację i robotykę, technologia ta jest niezbędna w branżach wymagających produkcji na dużą skalę, zapewniając opłacalne rozwiązania bez uszczerbku dla integralności lub wydajności produktu końcowego.
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Wszystkie branże
Zapoznaj się z kompleksową ofertą naszych rozwiązań do automatyzacji fabryk, zaprojektowanych z myślą o optymalizacji i usprawnieniu każdego procesu produkcyjnego.