LR Mate 200𝑖D/7L
Zainspiruj się
Czerp inspirację z sukcesów innych
W pełni zautomatyzowany montaż młynków do kawy
W produkcji popularnych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak młynki do kawy, o sukcesie decyduje szereg kluczowych czynników. Tylko jasno zorganizowane, wydajne i ukierunkowane na cel procesy mogą zapewnić wymaganą niezawodność produkcji. Osiągnięcie takiego poziomu jest znacznie bardziej realne dzięki automatyzacji – co potwierdza Eugster/Frismag AG, lider rynku, który wdrożył 14 przemysłowych robotów FANUC LR Mate oraz system FANUC ZDT (Zero Down Time). Dzięki temu firma może dziś automatycznie montować jeden młynek do kawy co 7 sekund, w sposób ciągły i niezawodny.
Producent kosmetyków dostrzega piękno automatyzacji FANUC
Firma Erkul Cosmetics z Turcji odnosi liczne korzyści w zakresie jakości i wydajności dzięki wysokowydajnym produktom automatyzacyjnym marki FANUC. To dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z branży kosmetycznej dąży do ustalenia nowych standardów produkcji w swoim sektorze, wykorzystując przewagi konkurencyjne, jakie oferują rozwiązania FANUC.
Cela robotyczna uruchomiona u producenta filtrów w zaledwie 14 dni
Gdy pandemia COVID-19 ogarnęła Europę, potrzeba skutecznych filtrów cząstek chroniących ludzi przed wirusem stała się oczywista. FANUC wraz z wieloma innymi dostawcami szybko podjął działania – w tym przypadku, tworząc w pełni zautomatyzowaną celę produkcyjną, aby przyspieszyć wytwarzanie filtrów cząstek w instytucie badawczo‑rozwojowym SIGMA w Czechach.
Rozwiązania FANUC – wspólny mianownik u specjalisty w gwintowaniu śrub
Przejście z produkcji opartej na pracy ludzkiej na zautomatyzowaną może wydawać się czasami przytłaczające. Jednak z odpowiednim partnerem technologicznym na pokładzie, procesy takie jak automatyzacja procesu obróbki i montażu mogą zostać zrealizowane względnie łatwo, natychmiast zapewniając nowe poziomy produktywności i niezawodności.