Skip to main content
Image of LR Mate/7-7D (LR Mate 200iD) from a left view on a dark grey background. The FANUC LR Mate/7-7D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D

LR Mate 200𝑖D to kompaktowy, 6-osiowy robot o wymiarach i zasięgu zbliżonym do ludzkiego ramienia. Łączy w sobie najlepszy w swojej klasie stosunek masy robota do udźwigu, standardową ochronę IP67 oraz niezawodną jakość FANUC. Dzięki temu LR Mate 200𝑖D jest najlepszym i najbardziej niezawodnym małym robotem do automatyzacji procesów w wielu branżach.
Udźwig robota
7 kg
Zasięg robota
717 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Większa wydajność

Zwiększ swoją produktywność dzięki wydajnym serwomotorom i wysoce sztywnemu ramieniu, aby osiągnąć wysokie przyspieszenie i krótkie czasy cykli. Korzystaj z płynnego ruchu bez wibracji nawet przy dużych prędkościach roboczych.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Stopień ochrony IP67 w standardzie

Skorzystaj z wodoodpornego i pyłoszczelnego nadgarstka oraz korpusu, które zapewniają najdłuższą możliwą żywotność i wyjątkowy czas pracy bez przestojów. Idealny wybór do pracy w środowiskach zapylonych, wypełnionych kablami i odlewami ciśnieniowymi.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna elastyczność

Skróć czas cyklu i skorzystaj z bardziej elastycznych projektów celi, umożliwiając pracę wielu robotów w bliskiej odległości dzięki inteligentnej funkcji odwracania.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja

Uprość integrację i obniż koszty dzięki łącznikowi 6DI/6DO na osi J3 do obsługi chwytaków, a także zintegrowanym podwójnym zaworom elektromagnetycznym x 2 i przewodom powietrznym w standardzie.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Wszechstronność w każdej sytuacji

Większa elastyczność i oszczędność miejsca dzięki montażowi na suficie lub pod kątem. Dzięki szczelnym jednostkom mechanicznym (IP67), można ją nawet zintegrować bezpośrednio z obrabiarką.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
7 kg
Zasięg robota
717 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacjitechnicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Seria LR Mate

Lekki i kompaktowy. Wielkie rzeczy mieszczą się w naprawdę małych opakowaniach. Poznaj naszą serię LR Mate już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Success Story AKE pictures and media
AKE

AKE wdraża roboty FANUC, aby odnieść sukces w Nexteer

Nexteer Automotive korzysta z dziewięciu wysokowydajnych robotów przemysłowych firmy FANUC, aby zautomatyzować produkcję komponentów przekładni kierowniczych dla BMW. Zainstalowane przez firmę AKE Robotics, specjalistę w dziedzinie automatyzacji procesów, zapewniają nowy poziom produktywności i niezawodności.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Roboty FANUC pomagają producentowi maseczek stawić czoła wyzwaniu

Gdy popyt na produkcję gwałtownie rośnie w krótkim czasie, roboty i automatyzacja mogą pomóc w spełnieniu wymagań znacznie szybciej, niż wielu zdaje sobie z tego sprawę. Jednakże wynik ten w dużej mierze zależy od wyboru robotów, które są łatwe w instalacji, programowaniu i uruchomieniu.

Images for Gervokyan success story
Gevorkyan

Specjalista w dziedzinie metalurgii proszków korzysta z doskonałości FANUC

Gdy nowy producent szybko osiąga sukces, konieczne staje się znalezienie odpowiedniego partnera w zakresie automatyzacji fabryki. Wybór optymalnego dostawcy pomoże producentowi w szybkim zwiększeniu produkcji zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem klientów, jednocześnie ułatwiając osiągnięcie wyższego poziomu produktywności i wydajności.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Roboty FANUC automatyzują produkcję monet w Swissmint

Zautomatyzowanie całego procesu bicia monet, od pojedynczych sztuk do gotowych pudełek na paletach, to nie lada wyczyn. Przed takim zadaniem stanęła jednak szwajcarska mennica federalna Swissmint. Aby urzeczywistnić tę złożoną koncepcję, Swissmint wykorzystuje roboty FANUC o wysokiej wydajności w zadaniach obejmujących pobieranie i umieszczanie, montaż pudełek i paletyzację.