Zaawansowana obróbka dla branży lotniczej
Precyzyjne rzemiosło dla przemysłu lotniczego
Biorąc pod uwagę znaczenie bezpieczeństwa dla branży lotniczej, osiągnięcie maksymalnej precyzji jest kluczowe dla producentów z branży lotniczej. Nie trzeba dodawać, że koszty również odgrywają ważną rolę w określaniu priorytetów w łańcuchu wartości. Te dwa czynniki nie wykluczają się jednak wzajemnie. Jako wiodący dostawca rozwiązań automatyzacji fabryk, FANUC zbudował swoją działalność właśnie na tym założeniu - tworzeniu rozwiązań, które zapewniają najwyższą powtarzalność i dokładność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Począwszy od niewiarygodnie niezawodnych, precyzyjnych sterowań CNC zdolnych do obsługi wysoce wyrafinowanych maszyn wieloosiowych, po centra obróbcze, elektrodrążarki drutowe, maszyny do formowania wtryskowego i lasery, FANUC produkuje całą gamę rozwiązań, które dokładnie spełniają to założenie. Podobnie, aby usprawnić procesy produkcyjne, roboty FANUC mogą być wykorzystywane w całym zakładzie produkcyjnym do wykonywania niezwykle różnorodnych zadań. Wyposażone w systemy wizyjne i czujniki mogą również wykonywać zadania wymagające niezwykle wysokiego stopnia precyzji przy bardzo dużej szybkości pracy. Zaawansowana technologia Power Motion umożliwia również sterowanie całymi liniami produkcyjnymi, niezależnie od tego, czy przetwarzane są części metalowe, plastikowe, czy nawet kompozytowe, takie jak włókno węglowe, prepregi lub inne elementy żywiczne.
Nasze rozwiązania dla innych branż
Rozwiązania automatyzacji fabryk dla każdego procesu produkcyjnego
Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając w rozwiązywaniu wyzwań związanych z automatyzacją.