Skip to main content
Image of FANUC CNC 0i-MF Plus on a white background. Easy to use CNC for machining center.

0𝑖-MF Plus

0𝑖-MF Plus stanowi idealne rozwiązanie do podstawowych zastosowań związanych z frezowaniem. System ten jest wyposażony w najnowszą technologię sterowania do precyzyjnej obróbki powierzchni, skracającą czas cyklu oraz oferuje konfigurowalne funkcje pozwalające na elastyczne tworzenie ekranów dopasowanych do obrabiarek.
Maks. liczba osi sterowanych ogółem / na ścieżkę
11/9
Maks. liczba osi wrzeciona ogółem / na ścieżkę
4/3
Maks. liczba ścieżek sterowanych
2

Korzyści dla Twojej firmy

Ease-of-use, flexibility, performance, reliability and, importantly, wide availability of FANUC.

Łatwy w użyciu

Seria 0𝑖-F Plus oferuje również intuicyjną obsługę dzięki 𝑖HMI, FANUC PICTURE oraz skrócony czas cyklu dzięki technologii Fast Cycle Time. Posiada nowoczesny design oraz standardową pamięć technologiczną o pojemności 2 MB.
Pictogram for Milling (Applications) in black. SVG format.

Do aplikacji frezarskich

Rozwijaj swoją produkcję dzięki naszym wszechstronnym sterowaniom CNC, gotowym do wykonywania złożonych zadań z maksymalnie 14 osiami sterowanymi i 4 osiami symulta-nicznymi dla najwyższej wydajności obróbki.
Pictogram for Smooth tolerance control (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Obróbka precyzyjna powierzchni

Najnowsza technologia sterowania umożliwiająca precyzyjną obróbkę powierzchni i skrócenie czasu cyklu.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Możliwość personalizacji

Funkcje personalizacji, które elastycznie tworzą ekrany dostosowane do obrabiarek.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania konserwacji predykcyjnej, prewencyjnej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

sterowanie osiami
Maks. liczba osi sterowanych ogółem / na ścieżkę
11/9
Maks. liczba osi posuwu ogółem / na ścieżkę
9/7
Maks. liczba jednocześnie sterowanych osi na ścieżkę
4
Maks. liczba ścieżek sterowanych
2
Rodzaj instalacji
Wersja LCD
Tak
Wersja samodzielna
Tak
Jednostki robocze
Panel LCD
Tak
Panel LCD dla iHMI
Tak
Front PC
Tak
Front PC iHMI
Tak
Systemy dotykowe
Tak
Ręczny panel sterowania
Tak
Panel operatora maszyny
Tak
Funkcje PMC
Maks. liczba wejść/wyjść
2048
Maks. liczba I/O-Link
2
Maks. liczba kanałów PMC
3
Maksymalna liczba kroków
100000
funkcja blokowania
Tak
Funkcje CNC
Dual Check Safety
Tak
Inteligentne sterowanie maszyną
Tak
Ponowne uruchomienie programu
Tak
Szybkie ponowne uruchomienie programu
Tak
Interpolacja nano
Tak
Fine Surface Technology
Tak
AI Advanced Preview
Tak
AI Contour Control
Tak
Makro Executor
Tak
C-Executor
Tak
FANUC Picture
Tak
FOCAS
Tak
Kompensacja błędów
Kompensacja błędów
Tak
Tool functions
Funkcje narzędzi
Tak
System zarządzania narzędziami
Tak
kompensacja narzędzi 3D
Tak
funkcja 5 osi
Pochylona płaszczyzna robocza
Tak
Kontrola punktu środkowego narzędzia
Tak
Technologie
Frezowanie
Tak
Szlifowanie
Tak
Obróbka kół zębatych
Tak
3+2 osie
Tak
Drewno
Tak
Marmur
Tak
EDM
Tak
Wiercenie
Tak

Personalizacja

Illustration of FOCAS library

Biblioteka FOCAS

Zwiększ wydajność swoich operacji CNC! Łatwo podłącz się do maszyny CNC przez Ethernet lub światłowód. Personalizuj funkcje, modyfikuj programy makro i korzystaj z intuicyjnego dostępu do zaawansowanych narzędzi CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizacja ekranu - FANUC PICTURE

Płynnie personalizuj interfejsy operatora i ekrany HMI dla złożonych zadań. Niezrównana możliwość dostosowania, ulepszone interfejsy, płynna obsługa oraz dedykowane panele kontrolne gwarantują najwyższy komfort użytkowania.
Image of CNC screen. Startup tool

Narzędzia do ustawiania - FANUC LADDER-III, CNC Application Development Kit, Narzędzie do ustawia...

Zwiększ wydajność swoich operacji przemysłowych dzięki naszym narzędziom. Uprość programowanie, dostosuj systemy i uzyskaj wydajne i dokładne konfiguracje w celu zwiększenia produktywności.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zwiększ automatyzację dzięki najnowocześniejszej technologii serwonapędów. Doświadcz precyzji, bezproblemowej integracji i optymalnej wydajności. Trwałe, energooszczędne, z dostosowanym wsparciem dla najlepszych rezultatów.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Łatwo wybieraj silniki i wzmacniacze za pomocą narzędzia FANUC Servo Sizer. Wprowadź swoje specyfikacje i warunki pracy, aby uzyskać optymalne rekomendacje dotyczące silników i wzmacniaczy. Darmowe i przyjazne dla użytkownika.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Kompensacja przesunięcia termicznego AI

Doświadcz niezrównanej precyzji i efektywności w maszynach przemysłowych. Nasze rozwiązanie minimalizuje przemieszczenia termiczne, gwarantując stałą dokładność, mniej przestojów oraz wyższą wydajność.

Pobierz, aby uzyskać dodatkowe informacje

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Picture success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

0𝑖-MODEL F Plus Series

Zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających klientach, ta seria łączy w sobie wydajność, łatwość obsługi i niespotykaną dotąd elastyczność. Poznaj naszą serię 0𝑖-MODEL F Plus już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.
Dener Group

Rozwiązania FANUC pomagają producentowi maszyn osiągnąć międzynarodowy sukces

Większość producentów maszyn wie, że zwiększanie udziału rynkowego wymaga budo-wania silnych, opartych na zaufaniu relacji z dostawcami. Przykładem jest turecka Dener Group, która dzięki zastosowaniu sterowań CNC FANUC, silników wrzecionowych, wzmacniaczy serwo i modułów zasilania stała się znaczącym graczem na krajowym i międzynarodowym rynku obrabiarek.

ESOMA restores CNC grinding machines to like‑new performance with FANUC retrofit solutions
ESOMA AG

Drugie życie szlifierek CNC: ESOMA stawia na rozwiązania retrofitowe FANUC

Modernizacja starszych obrabiarek to strategiczny sposób na wydłużenie ich żywotności, zwiększenie wydajności oraz zapewnienie długoterminowej produktywności. Dla firmy ESOMA, specjalizującej się w usługach retrofitowych, połączenie wiedzy inżynierskiej z zaawansowaną technologią CNC FANUC umożliwia przekształcanie istniejących szlifierek w nowoczesne, wysokoprecyzyjne rozwiązania produkcyjne.