Skip to main content
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Funkcje oprogramowania kompensacji przesunięcia termicznego

Centra obróbcze z serii ROBODRILL, znane ze swojej precyzji i wydajności, są wyposażone w zaawansowane funkcje zapewniające dokładne i niezawodne wyniki obróbki. Wśród tych funkcji, funkcja oprogramowania kompensacji przesunięcia termicznego odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu dokładności wymiarowej w zmiennych warunkach termicznych. W tym tekście zagłębimy się w standardową funkcję kompensacji przesunięcia termicznego i opcjonalną funkcję kompensacji przesunięcia termicznego AI II, które przyczyniają się do zwiększenia wydajności maszyn ROBODRILL.

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.