Skip to main content
WU Mechanische Werkstätte GmbH

Sukces stanowiska z robotem FANUC otwiera nowe źródło przychodów

Co większość firm zajmujących się obróbką kontraktową bierze pod uwagę, gdy chcą osiągnąć wyższy poziom efektywności, wydajności i niezawodności? Oczywiście odpowiedź brzmi: automatyzacja. Z tego właśnie powodu niemiecka firma WU Mechanische Werkstätte GmbH stworzyła gniazdo zrobotyzowane — wyposażone w robota przemysłowego FANUC — do załadunku i rozładunku jednej ze swoich obrabiarek. Dwa lata później jednemu z odwiedzających zakład tak bardzo spodobała się ta koncepcja, że poprosił firmę WU o zbudowanie dla niego takiego samego stanowiska robota. To zapoczątkowało nowe źródło przychodów oparte na projektowaniu i budowie cel zrobotyzowanych wyposażonych w wysokowydajne roboty przemysłowe FANUC.
Video WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL. English subtitles.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Automatyzacja obrabiarek daje producentom wymierne korzyści w zakresie wykorzystania maszyn, procesów wtórnych, zasobów pracy oraz produktywności. Za każdym razem, gdy maszyna stoi bezczynnie lub operator nie jest dostępny, by ją obsłużyć, tracone są zarówno wydajność, jak i zyski. Zadaniem rozwiązania opartego na robotach do obsługi maszyn jest poprawa przepustowości procesu i niezawodności. W połączeniu z wysokowydajną obrabiarką daje to możliwość osiągnięcia krótkich czasów cyklu oraz pełnej powtarzalności procesu.

Rozwiązanie

Po przeprowadzeniu analizy rynku w poszukiwaniu odpowiedniego partnera do automatyzacji, firma WU Mechanische Werkstätte GmbH doszła do wniosku, że żaden dostawca nie dorównuje FANUC. Miało to miejsce w 2010 roku. Obecnie obie firmy wspólnie tworzą kompletne rozwiązania automatyzacyjne oparte na robotach przemysłowych, takich jak w pełni zabudowany FANUC LR-10𝑖A/10, przeznaczony do małych cel zrobotyzowanych. Firma oferuje teraz systemy takie jak WU Robodrill RZ-1/10, dedykowane szczególnie dla centrów obróbczych CNC FANUC ROBODRILL. Dwie maszyny ROBODRILL pracują codziennie w WU w ramach własnych operacji obróbki skrawaniem.

Rezultat

Dzięki robotom FANUC, stanowiska zrobotyzowane budowane przez WU oferują kluczowe zalety, takie jak elastyczność, jednocześnie zwiększając wydajność i przepustowość w kompaktowej przestrzeni roboczej. W odniesieniu do dwóch zautomatyzowanych centrów obróbczych FANUC ROBODRILL na miejscu, WU podkreśla, że dynamika maszyn pozwala firmie zaoszczędzić nawet 30% czasu cyklu w niektórych operacjach. Dodatkowo maszyny ROBODRILL zapewniają wysoce konkurencyjny koszt w przeliczeniu na komponent, wspierając utrzymanie nawet prostej obróbki części w Niemczech.

 

 

 

Informacje o WU Mechanische Werkstätte GmbH

Od momentu powstania w 1993 roku, połączenie branżowej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie obróbki CNC (frezowanie, wiercenie, toczenie) przyniosło znaczące sukcesy firmie WU GmbH z siedzibą w Niemczech. Nowoczesny zakład produkcyjny firmy, posiadający certyfikat ISO9001, znajduje się w Waizendorf niedaleko Bechhofen, zatrudnia 25 pracowników i dysponuje szerokim parkiem zaawansowanych maszyn CNC. Oprócz obróbki na zlecenie elementów metalowych i plastikowych, WU prowadzi również dział inżynierii mechanicznej, który projektuje, buduje oraz programuje systemy automatyzacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O WU Mechanische Werkstätte GmbH
Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

Automatyzacja obróbki zapobiega migracji kontraktów za granicę

Firma WU Mechanische Werkstätte GmbH, posiadająca kluczowe kompetencje w zakresie frezowania CNC, produkuje precyzyjne części zgodnie z wymaganiami swoich klientów.

„Mamy dwa obszary działalności: klasyczną obróbkę na zlecenie oraz inżynierię mechaniczną” — wyjaśnia dyrektor zarządzający Tobias Unger. „Drugi z nich zajmuje się budową systemów zrobotyzowanych do automatycznego załadunku i rozładunku maszyn CNC. Od kilku lat budujemy także kompletne rozwiązania we współpracy z FANUC, takie jak nasza mała komórka automatyzacji WU Robodrill RZ-1/10, wyposażona w pełni zabudowanego robota przemysłowego FANUC LR-10𝑖A/10."

Pomysł rozszerzenia działalności o technologię automatyzacji pojawił się w WU w 2010 roku, ponieważ firma chciała usprawnić własne usługi obróbcze.

„Po przeprowadzeniu analiz rynku w poszukiwaniu odpowiedniego partnera w zaresie robotyzacji, nie znaleźliśmy dostawcy porównywalnego z FANUC” — mówi Unger. „Wtedy zbudowaliśmy własną komórkę automatyzacji do załadunku i rozładunku jednej z naszych maszyn. Dwa lata później jednemu z gości odwiedzających nasz zakład tak bardzo spodobał się ten koncept, że chciał mieć taki sam.”

Do głównych zalet systemów automatyzacji WU należy elastyczność, kluczowy atrybut robotów przemysłowych projektowanych i produkowanych przez FANUC.

 

 

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

„Dzięki WU Robodrill RZ-1/10 użytkownicy mogą korzystać z automatycznego podawania detali [bezpośrednio do imadła], jak również z automatycznego podawania palet i narzędzi.”

Według Ungera, centrum obróbcze FANUC ROBODRILL CNC (do którego zaprojektowano WU Robodrill RZ-1/10) jest w Niemczech bardzo niedocenianą maszyną.

 

 

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

Automatyczna, bezobsługowa praca maszyn pozwala firmie WU utrzymać przewagę nad konkurencją, nawet nad firmami działającymi za granicą w krajach o niskich kosztach produkcji.

„Działamy w bardzo wymagającym segmencie cenowym, gdzie polegamy na technologiach takich jak zautomatyzowane centra obróbcze FANUC ROBODRILL, aby pozostać konkurencyjnymi” — mówi Unger. „Oznacza to, że wiele prostych części, które normalnie trafiałyby za granicę, pozostaje w Niemczech.”

Dodaje: „Wybór FANUC był absolutnie trafną decyzją. Przez 15 lat nie mieliśmy ani jednej sytuacji wymagającej serwisu! Niezawodność maszyn, robotów i oprogramowania FANUC jest wyjątkowa. Korzystamy także z dożywotniego wsparcia produktowego FANUC, co pozwala nam zawsze patrzeć w przyszłość z pełnym spokojem i pewnością.”

 

 

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

„W naszym własnym zakładzie produkcyjnym mamy dwa centra ROBODRILL. Używamy ich na produkcji, gdzie codziennie maksymalnie wykorzystujemy możliwości maszyn. Nigdy nas nie zawiodły, a nasza wydajność znacznie wzrosła. Dzięki dynamice i szybkości naszych maszyn FANUC ROBODRILL udało nam się zaoszczędzić 30% czasu na niektórych cyklach.”

Cytat z referencji

Tobias Unger

Dyrektor zarządzający w WU GmbH

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.