Skip to main content
The FANUC Robodrill α-D21MiB5 ADV Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D21M 𝑖B5 ADV Plus

Te maszyny, ze standardowym zakresem przejazdu osi maszyny, są kwintesencją uniwersalnego pionowego centrum obróbczego. Zwiększają produktywność w szerokim zakresie operacji frezowania i wiercenia, spełniając najwyższe wymagania w obszarze precyzji, elastyczności i niezawodności.
Rozmiar stołu
650x400 mm
Przesuw X/Y/Z
500/400/400
Maks. obciążenie stołu
400 kg
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Bardziej wydajny

Niezależnie od tego, czy chodzi o nową konfigurację, zmianę liczby jednostek czy zakres od 3 do 5 osi, wrodzona wszechstronność ROBODRILL pozwala zaoszczędzić pieniądze w szerokim zakresie zastosowań i branż.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Wysoka precyzja

Doskonała powtarzalność sprawia, że FANUC ROBODRILL doskonale nadaje się do zastosowań takich jak wiercenie, rozwiercanie, frezowanie, toczenie i gwintowanie z dużą prędkością.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Łatwa automatyzacja

ROBODRILL został zaprojektowany z myślą o bezproblemowej automatyzacji, oferując ergonomiczną strefę roboczą i łatwą integrację z robotami, a także opcjonalny pakiet Robot Package umożliwiający szybką i nieskomplikowaną automatyzację.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Bardziej inteligentny

Dzięki zastosowaniu inteligentnych technik skrawania zapewnia wyniki porównywalne z bardziej zaawansowanymi maszynami, skracając czas obróbki. Idealny do szybkiej obróbki, produkcji form oraz operacji 5-osiowych.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Inwestycja na przyszłość

Znana niezawodność FANUC oraz prosta konserwacja maksymalizują czas pracy, a trwałe maszyny ROBODRILL zapewniają wyjątkowy zwrot z inwestycji.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Duże oszczędności energii

FANUC ROBODRILL oszczędza energię dzięki inteligentnym funkcjom, optymalizując wydajność i zużycie energii za pomocą ekranu oszczędzania energii.
Test Description

Dożywotnia pomoc techniczna dla maszyn

Ponad 35 lat doświadczenia i dbałość o precyzję pozwalają FANUC zapewnić wysoką niezawodność i trwałą jakość, wspierając efektywne działania.

Specyfikacja techniczna

ROBODRILL specs
Rozmiar stołu
650x400 mm
Przesuw X/Y/Z
500/400/400
Maks. obciążenie stołu
400 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2.2/ 2.4 t
Max. tool length
250 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
4 kg
Total mass
46 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
280-680 mm (with HC200)
Prędkość wrzeciona
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.3 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Machine size
M
Maks. liczba jednocześnie sterowanych osi
5

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

Seria ROBODRILL

Zwiększ prędkość i precyzję. Poznaj naszą serię ROBODRILL już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maksymalna elastyczność obróbki i niezawodność dzięki FANUC ROBODRILL

Firma ARCUS ELEKTROTECHNIK wykorzystuje zautomatyzowane gniazdo obróbcze FANUC ROBODRILL Plus-K do ekonomicznej produkcji złożonych, wysoko precyzyjnych komponentów dla sektora energetycznego, nawet w partiach jednostkowych. Rozwiązanie, łączące centrum obróbcze CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus ze zintegrowanym systemem obsługi narzędzi i detali realizowanym przez robota FANUC LR Mate 200𝑖D, umożliwia elastyczną, bezobsługową produkcję, szybkie przezbrojenia oraz minimalizację przestojów.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL cieszy się szybszymi prędkościami cięcia i wyższą wydajnością dzięki maszynom FANUC

Dzięki nowym maszynom FANUC, EUROEDIL zwiększył tempo cięcia i wydajność, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów dotyczącym wolumenów produkcji. Co więcej, dokładność i precyzja narzędzi do wykrawania firmy uległy zauważalnej poprawie.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC prezentuje wizję przyszłości ZAP

Choć obróbka maszynowa zyskuje wiele dzięki zastosowaniu robota do obsługi maszyn, to dodanie kamer 3D wprowadza dodatkowy poziom inteligencji, który umożliwia autonomiczną produkcję i przynosi szczególne korzyści producentom.