Skip to main content
FANUC iPC, with widescreen LCD supports
both portrait and landscape orientation. Hardware
keyboard and control panel can be eliminated, reducing
the number of parts. The display panel is with a precise
capacitive touch screen, which provides excellent
usability and allows smartphone-like intuitive operation.

𝑖PC

Zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie użytkownika. Nowy FANUC 𝑖PC z panoramicznym ekranem LCD obsługuje zarówno orientację pionową, jak i poziomą. Możliwe jest wyeliminowanie klawiatury sprzętowej oraz panelu sterowania, co zmniejsza liczbę elementów. FANUC 𝑖PC wyposażono w precyzyjny pojemnościowy ekran dotykowy, zapewniający doskonałą ergonomię i umożliwiający intuicyjną obsługę w stylu smartfona.

Korzyści dla firmy

Icon for multiple display units. SVG

Szeroki wybór opcji wyświetlania

FANUC 𝑖PC oferuje szeroki wybór opcji wyświetlania, dopasowanych do Twoich potrzeb. Wyposażony jest w ekrany zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną funkcjonalność nawet w najtrudniejszych warunkach przemysłowych.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Szybki transfer danych

FANUC 𝑖PC łączy się ze stacjonarnym CNC za pośrednictwem szybkiej magistrali szeregowej High-Speed Serial Bus (HSSB) firmy FANUC, zastępując standardowy panel wyświetlacza. HSSB zapewnia szybki transfer dużych ilości danych pomiędzy FANUC 𝑖PC a CNC.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Zaawansowana technologia

FANUC 𝑖PC wyposażony jest w procesor Intel 6. generacji, 4 porty Ethernet oraz bezpieczny system operacyjny Windows 10 IoT. Posiada do 32 GB pamięci ECC oraz rozszerzoną pojemność dysku SSD — 1 slot o maksymalnej pojemności do 240 GB.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Najwyższa użyteczność

Zwiększ wydajność dzięki wszechstronnemu komputerowi FANUC 𝑖PC, wyposażonemu w szerokokątny ekran LCD, który sprawdza się zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. Usprawnij konfigurację stanowiska dzięki mniejszej liczbie komponentów i ciesz się intuicyjną obsługą.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Niezawodny i wytrzymały

Stworzony z myślą o niezawodności, FANUC 𝑖PC doskonale sprawdza się w zaawansowanej produkcji. Odporność na zakłócenia elektryczne i wibracje czyni go idealnym do wymagających środowisk.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania konserwacji predykcyjnej, prewencyjnej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

 

Personalizacja

Illustration of FOCAS library

Biblioteka FOCAS

Zwiększ wydajność swoich operacji CNC! Łatwo podłącz się do maszyny CNC przez Ethernet lub światłowód. Personalizuj funkcje, modyfikuj programy makro i korzystaj z intuicyjnego dostępu do zaawansowanych narzędzi CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizacja ekranu - FANUC PICTURE

Płynnie personalizuj interfejsy operatora i ekrany HMI dla złożonych zadań. Niezrównana możliwość dostosowania, ulepszone interfejsy, płynna obsługa oraz dedykowane panele kontrolne gwarantują najwyższy komfort użytkowania.
Image of CNC screen. Startup tool

Narzędzia do ustawiania - FANUC LADDER-III, CNC Application Development Kit, Narzędzie do ustawia...

Zwiększ wydajność swoich operacji przemysłowych dzięki naszym narzędziom. Uprość programowanie, dostosuj systemy i uzyskaj wydajne i dokładne konfiguracje w celu zwiększenia produktywności.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zwiększ automatyzację dzięki najnowocześniejszej technologii serwonapędów. Doświadcz precyzji, bezproblemowej integracji i optymalnej wydajności. Trwałe, energooszczędne, z dostosowanym wsparciem dla najlepszych rezultatów.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Łatwo wybieraj silniki i wzmacniacze za pomocą narzędzia FANUC Servo Sizer. Wprowadź swoje specyfikacje i warunki pracy, aby uzyskać optymalne rekomendacje dotyczące silników i wzmacniaczy. Darmowe i przyjazne dla użytkownika.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Kompensacja przesunięcia termicznego AI

Doświadcz niezrównanej precyzji i efektywności w maszynach przemysłowych. Nasze rozwiązanie minimalizuje przemieszczenia termiczne, gwarantując stałą dokładność, mniej przestojów oraz wyższą wydajność.