Skip to main content
Image of Power Motion i-Model A Plus on a white background.

Power Motion 𝑖-A Plus

Przenieś wydajność swojej firmy na nowy poziom dzięki Power Motion 𝑖-A Plus, zaprojektowanemu specjalnie dla potrzeb rynku sterowania ruchem. Ten wszechstronny kontroler ruchu został zaprojektowany z myślą o złożonych aplikacjach wieloosiowych. Obsługuje szeroki zakres funkcji synchronicznych i może być bezproblemowo integrowany z robotami FANUC. Taka integracja umożliwia wydajne i precyzyjne sterowanie ruchem robotów, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wielu zastosowań przemysłowych.
Maks. liczba osi sterowanych ogółem / na ścieżkę
32/24
Maks. liczba osi wrzeciona ogółem / na ścieżkę
6/4
Maks. liczba ścieżek sterowanych
10

Korzyści dla Twojej firmy

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Zwiększona precyzja i kontrola

System ten zapewnia niezrównaną precyzję i kontrolę w skomplikowanych zadaniach przemysłowych. Zaawansowane algorytmy i sprzęt zwiększają dokładność maszyn, minimalizują straty oraz poprawiają jakość produktów.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Kompletne rozwiązanie Plug + Play

Power Motion 𝑖-MODEL A Plus oferuje przyjazną dla użytkownika technologię typu plug&play z dołączonym oprogramowaniem oraz łączy się z maszynami przy minimalnej ilości okablowania.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Skalowalność i elastyczność

Power Motion 𝑖-MODEL A Plus zapewnia precyzyjną i wydajną kontrolę w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.
Pictogram for Cycle time estimation (CNC) in black. SVG format.

Zwiększona wydajność i produktywność

Wysokowydajne przetwarzanie skraca czasy cyklu, zwiększając produktywność. Niezbędne dla firm dążących do maksymalizacji wydajności i redukcji kosztów.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Łatwość integracji i kompatybilność

Klienci mogą korzystać z jego bezproblemowej integracji i szerokiej kompatybilności z różnymi systemami, umożliwiając usprawnienie operacji i zwiększenie wydajności w aplikacjach sterowania ruchem.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Niezawodność i trwałość

Zaprojketowane z myślą o wymagających środowiskach przemysłowych, sterowanie FANUC Power Motion 𝑖-A Plus CNC wyróżnia się wyjątkową niezawodnością i trwałością, minimalizując przestoje oraz koszty konserwacji.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania konserwacji predykcyjnej, prewencyjnej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Wzmocnij swoją firmę dzięki inteligentnej automatyzacji

Nasz Power Motion 𝑖-A Plus to zaawansowany system o wysokiej responsywności, zaprojektowany w celu optymalizacji Twoich operacji. Wyróżnia się jako solidne i niezawodne rozwiązanie odpowiadające na aktualne potrzeby automatyzacji. System ten zwiększa wydajność sterowania ruchem dzięki szybkiemu procesorowi, umożliwiając szybsze uruchamianie/zatrzymywanie osi i znacznie skracając czas cyklu. Zapewnia również lepszą precyzję podczas operacji o wysokiej prędkości dzięki błyskawicznej reakcji na sygnały zewnętrzne.

Unikalną cechą systemu jest obsługa do 32 osi z funkcją sterowania osiami PMC, co pozwala na niezależne wykonywanie ruchów dla każdej osi. Ta funkcjonalność podkreśla jego wszechstronność i zdolność adaptacji do szerokiego zakresu zadań automatyzacji.

 

 

Specyfikacja techniczna

sterowanie osiami
Maks. liczba osi sterowanych ogółem / na ścieżkę
32/24
Maks. liczba osi posuwu ogółem / na ścieżkę
32/24
Maks. liczba osi wrzeciona ogółem / na ścieżkę
6/4
Maks. liczba jednocześnie sterowanych osi na ścieżkę
4
Maks. liczba ścieżek sterowanych
10
Rodzaj instalacji
Wersja LCD
Tak
Wersja samodzielna
Tak
Jednostki robocze
Panel LCD
Tak
Panel LCD dla iHMI
Tak
Front PC
Tak
Front PC iHMI
Tak
Systemy dotykowe
Tak
Ręczny panel sterowania
Tak
Panel operatora maszyny
Tak
Funkcje PMC
Maks. liczba wejść/wyjść
4096
Maks. liczba I/O-Link
2
Maks. liczba kanałów PMC
5
Maksymalna liczba kroków
300000
funkcja blokowania
Tak
Funkcje CNC
Dual Check Safety
Tak
Inteligentne sterowanie maszyną
Tak
Interpolacja nano
Tak
AI Advanced Preview
Tak
AI Contour Control
Tak
Makro Executor
Tak
C-Executor
Tak
FANUC Picture
Tak
FOCAS
Tak
Kompensacja błędów
Kompensacja błędów
Tak
Tool functions
Funkcje narzędzi
Tak
funkcja 5 osi
Pochylona płaszczyzna robocza
Nie
Kontrola punktu środkowego narzędzia
Nie
Płynna, jednoczesna obróbka w 5 osiach
Nie
Technologie
Ogólna automatyzacja
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Personalizacja

Illustration of FOCAS library

Biblioteka FOCAS

Zwiększ wydajność swoich operacji CNC! Łatwo podłącz się do maszyny CNC przez Ethernet lub światłowód. Personalizuj funkcje, modyfikuj programy makro i korzystaj z intuicyjnego dostępu do zaawansowanych narzędzi CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizacja ekranu - FANUC PICTURE

Płynnie personalizuj interfejsy operatora i ekrany HMI dla złożonych zadań. Niezrównana możliwość dostosowania, ulepszone interfejsy, płynna obsługa oraz dedykowane panele kontrolne gwarantują najwyższy komfort użytkowania.
Image of CNC screen. Startup tool

Narzędzia do ustawiania - FANUC LADDER-III, CNC Application Development Kit, Narzędzie do ustawia...

Zwiększ wydajność swoich operacji przemysłowych dzięki naszym narzędziom. Uprość programowanie, dostosuj systemy i uzyskaj wydajne i dokładne konfiguracje w celu zwiększenia produktywności.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zwiększ automatyzację dzięki najnowocześniejszej technologii serwonapędów. Doświadcz precyzji, bezproblemowej integracji i optymalnej wydajności. Trwałe, energooszczędne, z dostosowanym wsparciem dla najlepszych rezultatów.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Łatwo wybieraj silniki i wzmacniacze za pomocą narzędzia FANUC Servo Sizer. Wprowadź swoje specyfikacje i warunki pracy, aby uzyskać optymalne rekomendacje dotyczące silników i wzmacniaczy. Darmowe i przyjazne dla użytkownika.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Kompensacja przesunięcia termicznego AI

Doświadcz niezrównanej precyzji i efektywności w maszynach przemysłowych. Nasze rozwiązanie minimalizuje przemieszczenia termiczne, gwarantując stałą dokładność, mniej przestojów oraz wyższą wydajność.

Zainspiruj się