Przenieś obróbkę laserową CNC na wyższy poziom. Nasz Galvo Scanner firmy FANUC bezproblemowo integruje się z istniejącym systemem, zapewniając wiodącą w branży szybkość i precyzję w przypadku skomplikowanych projektów i produkcji wielkoseryjnej. Ten szybki i precyzyjny skaner Galvano bez trudu realizuje złożone ścieżki lasera, zwiększając produktywność dzięki krótszym czasom cyklu i minimalnym czasom przestoju dzięki solidnemu projektowi. Jest on również kompatybilny ze zdalnymi robotami spawalniczymi i zdalnymi systemami spawalniczymi, co poszerza zakres jego zastosowań. Odblokuj nowe możliwości projektowe, przyspiesz czas realizacji i zoptymalizuj wydajność produkcji.
Najważniejsze informacje
Dokumenty
Najważniejsze informacje
Korzyści dla Twojej firmy
Wydajna synchronizacja
Uzyskaj płynną zdalną koordynację robotów i maszyn spawalniczych, zwiększając efektywność operacyjną i precyzję.
Idealny do dużych projektów 3D
Doskonale sprawdzający się w złożonym spawaniu na dużą skalę, ten skaner został stworzony z myślą o produkcji o wysokich wymaganiach, zapewniając najwyższą wydajność przy elementach 3D.
Przekształć swój proces spawania
Podnieś poziom swojej produkcji dzięki FANUC Galvano Scanner — kluczowemu rozwiązaniu w optymalizacji prędkości, precyzji i jakości w spawaniu zrobotyzowanym i obróbczym.
Programowanie G-Code
Skaner Galvano można zaprogramować za pomocą kodu G w taki sam sposób jak osie maszyny.
Service First
Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania konserwacji predykcyjnej, prewencyjnej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.
Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacjitechnicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.