Skip to main content
The FANUC P-250/15F-28B is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-250𝑖B/15

Robot lakierniczy P-250𝑖B/15 to najlepsze w branży rozwiązanie do dużych i średnich prac lakierniczych. Jego zaawansowana i bardzo elastyczna, 6-osiowa konstrukcja pozwala na dostosowanie sposobu montażu do najbardziej wymagających zastosowań malarskich. Posiada duży udźwig do 15 kg oraz obszerny obszar roboczy wynoszący 2800 mm.
Udźwig robota
15 kg
Zasięg robota
2800 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for

Zatwierdzony zgodnie z normą ATEX

Pracuj bezpiecznie w środowisku niebezpiecznym, w strefie 1, z robotem malarskim w pełni zgodnym z normą ATEX, spełniającym wymagania kategorii 2 i grupy IIG.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Elastyczność procesów dzięki szerokiemu zasięgowi

Utrzymuj precyzyjne odległości i orientacje pistoletu na największych elementach oraz maksymalizuj jakość, korzystając z obszaru roboczego o zasięgu 2800 mm.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Najwyższa jakość produktu

Osiągnij najwyższą jakość produktu, eliminując zanieczyszczenia spowodowane przez opadające resztki z odsłoniętych przewodów lakierniczych dzięki opatentowanemu przelotowemu nadgarstkowi.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja sprzętu

Zwiększ elastyczność swoich aplikacji lakierniczych i powłokowych, korzystając z sze-rokiego zakresu funkcji oraz łatwo integrowalnego wyposażenia.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna elastyczność

Aby w pełni wykorzystać nawet najmniejsze kabiny lakiernicze, ten robot oferuje różne opcje montażu na podłodze, w pozycji odwróconej, pod kątem oraz na ścianie, zwiększając wszechstronność zastosowań.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
15 kg
Zasięg robota
2800 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

FANUC paint robots

Seria Paint

Standard branżowy w automatyzacji malowania od ponad 40 lat. Poznaj naszą serię Paint już teraz.

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Producent kuchni rozwija się dzięki robotom FANUC

Dovy Keukens to prawdziwa historia sukcesu: od start-upu działającego w stodole w 1980 roku do nowoczesnego zakładu produkcyjnego o powierzchni 55 000 m² i zatrudniającego około 430 pracowników. Ten nowoczesny producent kuchni na zamówienie jest jednym z najbardziej zaawansowanych w branży, a w sercu jego zakładu produkcyjnego pracuje kilka sześciosiowych robotów przemysłowych FANUC.