P-55/15-21A
Udział
P-55/15-21A zapewnia precyzyjne i powtarzalne nakładanie powłok w zastosowaniach lakierniczych dla branży motoryzacyjnej oraz przemysłu ogólnego. Dzięki udźwigowi 15 kg, zasięgowi 2050 mm oraz elastycznym opcjom montażu z łatwością dopasowuje się do różnych konfiguracji kabin lakierniczych.
W połączeniu z kontrolerem R-50𝑖A oferuje zaawansowane sterowanie ruchem, jeszcze większą dokładność prowadzenia ścieżki oraz bezbateryjne enkodery, które upraszczają integrację i pomagają ograniczyć wymagania konserwacyjne. Kontroler R-50𝑖A zapewnia również certyfikowane mechanizmy cyberbezpieczeństwa, bezpieczną komunikację oraz funkcje uwierzytelniania użytkowników, wspierając tworzenie bezpieczniejszych i lepiej chronionych środowisk produkcyjnych.
Udźwig robota
15 kg
Zasięg robota
2050 mm
osie
6
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne rozwiązanie dla Twojej aplikacji
Malowanie
Zapewnij niezrównaną precyzję i konsekwencję w zrobotyzowanych zastosowaniach malarskich, utrzymując stały ruch i równomierną prędkość, aby każda warstwa i natrysk były jednolite. Zwiększ wydajność i skróć czas realizacji dzięki robotom zdolnym do pracy ciągłej bez zmęczenia. Wykorzystaj opłacalne, bezpieczne i elastyczne rozwiązania zrobotyzowanego malowania do różnorodnych zadań.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.