P-50𝑖B/10L
Udział
P-50𝑖B/10L to ultrakompaktowy, sześcioosiowy robot zapewniający niezawodność i wysoką precyzję malowania w szerokim zakresie zastosowań. Dzięki dużemu zasięgowi i szerokiemu obszarowi roboczemu z łatwością obsługuje nawet ponadgabarytowe elementy, a wewnętrzne prowadzenie przewodów lakierniczych i przelotowa konstrukcja nadgarstka zapewniają czystą pracę, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia i ułatwiając czyszczenie. Wysokie prędkości osi zapewniają optymalne czasy cyklu i wysoką wydajność procesu.
Wszechstronność modelu P-50𝑖B/10L obejmuje również różne opcje montażu — na podłodze, suficie lub ścianie — co pozwala na łatwą integrację z przestrzenią roboczą. Jego kompaktowa konstrukcja znacząco zmniejsza rozmiar kabiny, co przekłada się na mniejsze zużycie powietrza i energii.
Udźwig robota
10 kg
Zasięg robota
1800 mm
osie
6
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Malowanie
Zapewnij niezrównaną precyzję i konsekwencję w zrobotyzowanych zastosowaniach malarskich, utrzymując stały ruch i równomierną prędkość, aby każda warstwa i natrysk były jednolite. Zwiększ wydajność i skróć czas realizacji dzięki robotom zdolnym do pracy ciągłej bez zmęczenia. Wykorzystaj opłacalne, bezpieczne i elastyczne rozwiązania zrobotyzowanego malowania do różnorodnych zadań.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.