Skip to main content
The FANUC CRX-10iA/L Paint is the first explosion-proof collaborative paint robot with payloads up to 10 kg.

CRX-10𝑖A/L Paint

Robot współpracujący CRX-10𝑖A/L Paint został zaprojektowany specjalnie do użytku w przemyśle malarskim, farb proszkowych i/lub ciekłych oraz włókien szklanych. Spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Oferuje udźwig 10 kg i zasięg 1418 mm, a jego wyjątkowy ruch „underflip” (odwrócone wychylenie) zwiększa elastyczność pracy. Seria CRX zapewnia użytkownikom interfejs programowania FANUC z intuicyjną funkcją "przeciągnij i upuść" na tablecie TP pendant. Łatwość programowania połączona ze światowej klasy technologią FANUC i czułym wykrywaniem kontaktu, pozwala robotom CRX-10𝑖A/L Paint bezpiecznie pracować obok ludzi w aplikacjach malowania i powlekania. Seria robotów współpracujących CRX charakteryzuje się 8-letnim okresem bez konieczności prowadzenia pełnych przeglądów oraz potwierdzoną niezawodnością przemysłową, oczekiwaną przez klientów FANUC.
Udźwig robota
10 kg
Zasięg robota
1418 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Branżowy Game Changer

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Rygorystyczne normy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego z klasą ATEX Strefa 1 (2G) i 21 (2D) i zwiększa elastyczność operacji malowania i powlekania.
Text

Wyjątkowy ruch Under-Flip

Dzięki ruchowi Under-Flip możesz pracować w bardziej ograniczonych przestrzeniach. To idealne rozwiązanie dla zastosowań, które wymagają większego udźwigu przy niewielkiej dostępnej powierzchni dla robota.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Szybka konfiguracja

Integracja nigdy nie była łatwiejsza dzięki lekkiej, smukłej i kompaktowej konstrukcji. Robot nie wymaga specjalnej powierzchni do instalacji, a kontroler jest zasilany ze standardowego źródła napięcia 200-240 V.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Zmysł dotyku

Skorzystaj z delikatnego dotyku – każdy robot CRX jest standardowo wyposażony we wbudowane czujniki siły, które zapewniają robotowi zmysł dotyku bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu czy oprogramowania.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Łatwy do połączenia

Łatwo integruj urządzenia peryferyjne innych firm dzięki zatwierdzonym przez FANUC narzędziom końcowym (EOAT), akcesoriom i wtyczkom.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
10 kg
Zasięg robota
1418 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Urządzenia CRX

Seria robotów współpracujących CRX umożliwia szybkie i łatwe uruchomienie automatyzacji. Łatwo zintegruj urządzenia peryferyjne z narzędziami na końcu ramienia (EOAT), akcesoriami i wtyczkami zatwierdzonymi przez FANUC. Odkryj naszą ofertę już teraz.

Odkryj serię produktów

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Seria CRX

Bezpieczne, elastyczne, szybkie do wdrożenia i łatwe do zaprogramowania. Poznaj naszą serię CRX już teraz!

Zainspiruj się