Skip to main content
The FANUC P-250/45F-26A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

Paint Mate 200𝑖A/5L

Paint Mate 200𝑖A/5L to wszechstronny, kompaktowy robot lakierniczy o udźwigu 5 kg. Idealny do zastosowań malarskich, montażowych i manipulacyjnych w niebezpiecznych środowiskach pracy.
Udźwig robota
5 kg
Zasięg robota
892 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for

Zatwierdzony zgodnie z normą ATEX

Pracuj bezpiecznie w środowisku niebezpiecznym, w strefie 1, z robotem malarskim w pełni zgodnym z normą ATEX, spełniającym wymagania kategorii 2 i grupy IIG.
Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Zwiększona koperta pracy

Zoptymalizuj zasięg i wydajność dzięki zwiększonemu zasięgowi do 892 mm i standardowemu udźwigowi 5 kg.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna elastyczność

Aby w pełni wykorzystać nawet najmniejsze kabiny lakiernicze, ten robot oferuje różne opcje montażu na podłodze, w pozycji odwróconej, pod kątem oraz na ścianie, zwiększając wszechstronność zastosowań.
Pictogram for gun triggering (Robot) in black. SVG format.

Wyzwalanie pistoletu

Wybierz jeden lub cztery pneumatyczne, trójdrożne zawory elektromagnetyczne umieszczone w komorze płuczącej, umożliwiające wyzwalanie pistoletu.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja sprzętu

Zwiększ elastyczność swoich aplikacji lakierniczych i powłokowych, korzystając z sze-rokiego zakresu funkcji oraz łatwo integrowalnego wyposażenia.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
5 kg
Zasięg robota
892 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.


 

Odkryj serię produktów

FANUC paint robots

Seria Paint

Standard branżowy w automatyzacji malowania od ponad 40 lat. Poznaj naszą serię Paint już teraz.

Zainspiruj się