P-1000𝑖A
Udział
P-1000𝑖A to unikalny robot lakierniczy z siedmioma zintegrowanymi osiami. Optymalnie rozmieszczone ramię umożliwia realizację różnorodnych programów malowania wnętrz i powierzchni zewnętrznych. Zrównoważona długość ramienia zapewnia doskonały zasięg zarówno bliski, jak i daleki, a dzięki dużemu udźwigowi robot obsługuje szeroką gamę atomizerów obrotowych i pistoletów natryskowych.
Udźwig robota
15 kg
Zasięg robota
2896 mm
osie
7
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Malowanie
Zapewnij niezrównaną precyzję i konsekwencję w zrobotyzowanych zastosowaniach malarskich, utrzymując stały ruch i równomierną prędkość, aby każda warstwa i natrysk były jednolite. Zwiększ wydajność i skróć czas realizacji dzięki robotom zdolnym do pracy ciągłej bez zmęczenia. Wykorzystaj opłacalne, bezpieczne i elastyczne rozwiązania zrobotyzowanego malowania do różnorodnych zadań.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.