FANUC współpracuje z Google
FANUC rozwija otwarte platformy oraz możliwości Physical AI, aby przyspieszyć automatyzację poprzez wykorzystanie najnowszych osiągnięć sztucznej inteligencji w robotyce. W ramach tej inicjatywy firma FANUC ogłosiła ulepszenie swojego systemu robotów Physical AI dzięki strategicznej współpracy z Google, wykorzystując najnowocześniejsze technologie tego koncernu.
„Physical AI” – czyli integracja inteligencji poznawczej z działaniem fizycznym – przyciąga globalną uwagę wraz z najnowszymi postępami w dziedzinie sztucznej inteligencji, zwłaszcza modeli językowych (LLM). Obejmuje to roboty, które dzięki czujnikom postrzegają swoje otoczenie, potrafią podejmować autonomiczne decyzje i realizować zadania. Stanowi to jedno z wiodących zastosowań Physical AI w tej rozwijającej się dziedzinie.
Roboty FANUC obsługują ROS – branżowy standard otwartej platformy do sterowania robotami – dzięki udostępnianym przez FANUC sterownikom ROS typu open source. Oferują również szeroką kompatybilność z powszechnie wykorzystywanymi technologiami, w tym językiem programowania Python do tworzenia rozwiązań AI, szybkie interfejsy komunikacyjne do zewnętrznego sterowania robotami oraz interfejsy umożliwiające łatwą obsługę z poziomu sterowników PLC. Google jest jednym z głównych współtwórców i opiekunów ROS poprzez swoją grupę Intrinsic zajmującą się sztuczną inteligencją w robotyce.
Te możliwości otwartej platformy pozwalają producentom wdrażać systemy robotyczne Physical AI w sposób płynny, łącząc niezawodną ofertę FANUC – od małych robotów o udźwigu 3 kg po duże roboty o udźwigu do 2,3 t, w tym serię kobotów CRX – z najnowszymi technologiami AI w rzeczywistych warunkach produkcyjnych.
Od czasu prezentacji systemu Physical AI FANUC na Międzynarodowych Targach Robotyki w grudniu ubiegłego roku zainteresowanie klientów dynamicznie rośnie. Już po wydarzeniu firma dostarczyła ponad 1000 robotów przeznaczonych do zastosowań związanych z Physical AI, a popyt nadal się zwiększa.
Dzięki nowej współpracy z Google, FANUC opracował system Physical AI dla robotów przemysłowych wykorzystujący najnowsze rozwiązania Google Cloud, w tym Gemini Enterprise – generatywną AI klasy korporacyjnej o wysokim poziomie bezpieczeństwa.
Podczas majowego pokazu New Product Open House firma FANUC zademonstrowała system robotów Physical AI nowej generacji, wyposażony w generatywną AI Gemini. Demonstracja pokazuje agenta AI opartego na Gemini Enterprise, który rozumie polecenia wydawane w języku naturalnym, rozpoznaje obiekty i autonomicznie steruje robotami FANUC w celu realizacji zadań. To przełomowy „system agentowy AI dla robotów przemysłowych”, umożliwiający współpracę robotów kolaboracyjnych i tradycyjnych w jednej komórce produkcyjnej na podstawie prostych poleceń językowych.
Ponadto wszystkie roboty FANUC, w tym CRX, będą w pełni wspierane na platformie oprogramowania Intrinsic, która umożliwia tworzenie, testowanie i wdrażanie rozwiązań robotycznych opartych na AI. W oparciu o tę platformę FANUC oferuje pełną integrację sterowania robotami ze środowiskiem deweloperskim „Flowstate”. Oprogramowanie to współpracuje z ROS i umożliwia szybkie tworzenie elastycznych rozwiązań AI dzięki otwartej architekturze FANUC.
FANUC uczestniczy również w programie „Gemini Robotics Trusted Tester Program” organizowanym przez Google DeepMind, którego celem jest rozwój badań nad podstawowymi modelami AI dla robotyki.
Odwiedzający majowy pokaz New Product Open House firmy FANUC mają możliwość bezpośredniej interakcji z systemami integrującymi roboty FANUC i generatywną AI Gemini. Mogą wydawać polecenia w języku naturalnym i zobaczyć w praktyce, jak najnowsze technologie Physical AI znajdują zastosowanie w rzeczywistym środowisku produkcyjnym. FANUC zaprasza wszystkich uczestników do zapoznania się z najnowszymi demonstracjami Physical AI i systemów agentowych opartych na jego robotach.
>