Skip to main content
opublikowany 04.09.2023

FANUC wysyła milionowego robota

Firma zajmująca się automatyzacją fabryk umacnia pozycję globalnego lidera.
Robots in a car plant
Stock image

FANUC Corporation świętowała niedawno znaczący kamień milowy w branży automatyki, produkując swojego milionowego robota przemysłowego. Firma, która dostarcza klientom na całym świecie swoje systemy CNC, roboty i obrabiarki, jest pionierem w dziedzinie automatyzacji fabryk i wdrożyła swojego pierwszego robota na własnej linii produkcyjnej już w 1974 roku. Obecnie tysiące robotów buduje nowe roboty w fabrykach firmy w Japonii. "Zapotrzebowanie na nasze roboty jest obecnie na rekordowo wysokim poziomie", mówi Marco Ghirardello, prezes i dyrektor generalny FANUC Europe.

Podczas gdy roboty przemysłowe były tradycyjnie wykorzystywane głównie w branży motoryzacyjnej i elektronicznej, obecnie stały się powszechne w wielu innych branżach i przedsiębiorstwach, w tym w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, a nawet w rzemiośle. Rosnący niedobór siły roboczej i coraz łatwiejsza obsługa to tylko niektóre z powodów rozprzestrzeniania się robotyki na nowe segmenty.

FANUC oferuje ponad 200 modeli robotów, które wykonują różne zadania w produkcji, takie jak spawanie, malowanie, pakowanie i montaż. Roboty współpracujące (Koboty) zyskują na popularności, ponieważ mogą pracować razem z pracownikami bez zewnętrznych zabezpieczeń. Jednak tradycyjne roboty produkcyjne nadal dominują w przemyśle, a ich zastosowanie, np. w branży motoryzacyjnej, przyspiesza przejście w kierunku elektromobilności.

"Zastosowania robotów są coraz szersze, a zapotrzebowanie na nie będzie nadal znacząco rosnąć w przyszłości. Aby zaspokoić potrzeby naszych klientów w zakresie automatyzacji, FANUC będzie dążyć do dalszej poprawy jakości, wydajności i możliwości dostaw", mówi prezes i dyrektor generalny FANUC Europe Ghirardello.

>

W 1977 roku FANUC opracował i rozpoczął produkcję robota o współrzędnych cylindrycznych „FANUC ROBOT MODEL 1”. Od tego czasu technologia rozwinęła się do modelu „FANUC ROBOT S-MODEL 420”, który był wykorzystywany na wielu liniach montażu karoserii samochodowych, a następnie do „FANUC Robot R-2000𝑖A” opracowanego w 2000 roku, cechującego się znacznie poprawioną niezawodnością, wydajnością ruchu oraz stosunkiem jakości do ceny.

W tym okresie rozwój automatyzacji w szerokim zakresie zastosowań napędzał powstawanie różnych serii modeli, takich jak mała i średnia seria ARC Mate do spawania łukowego, mała seria LR Mate, którą można montować bezpośrednio na maszynach do obsługi maszyn, a także serie M-710𝑖, M-410𝑖 oraz M-900𝑖 do obsługi materiałów. Ponadto FANUC poszerzył ofertę, rozwijając modele odpowiadające na potrzeby klientów, w tym serię M-2000𝑖A — największego robota na świecie pod względem udźwigu — oraz roboty typu SCARA i Delta do montażu i szybkiego chwytania. W 2017 roku, 40 lat po wysłaniu pierwszego robota FANUC, łączna liczba wyprodukowanych robotów przemysłowych osiągnęła 500 000 sztuk.

W ostatnich latach, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na automatyzację, FANUC rozszerzył swoją ofertę o roboty współpracujące z serii CR oraz CRX.