Rozwiązania dla przemysłu obrabiarek
Mimo obecnego globalnego ograniczenia inwestycji, FANUC spodziewa się znacznego wzrostu zapotrzebowania na automatyzację fabryk w perspektywie średnio- i długoterminowej, w tym w Europie. Podczas niedawnej wystawy EMO 2023 w Hanowerze firma zaprezentowała swoje najnowsze produkty i rozwiązania, pokazując, w jaki sposób producenci i użytkownicy maszyn CNC mogą rozwiązać palące kwestie, takie jak rosnące koszty energii, cyfryzacja i niedobory umiejętności.
Wśród najważniejszych innowacji była nowa generacja CNC, która choć wciąż w fazie rozwoju, miała swoją światową premierę na EMO. Wyposażony w nowoczesny interfejs 𝑖HMI2, nowy FS500-𝑖A zapewnia znacznie wyższą wydajność, obsługę dowolnej kinematyki maszyny i lepszą przejrzystość dla operatora. Użytkownicy mogą również uzyskać oszczędność energii na poziomie około 10 procent dzięki nowemu systemowi napędowemu 𝛼𝑖-D. FANUC wdrożył już wiele z tych korzyści w ulepszonych wersjach istniejących rozwiązań CNC FS30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus i standardowych FS0𝑖-F Plus.
W obszarze cyfryzacji FANUC oferuje kilka rozwiązań o wartości dodanej, w tym technologię cyfrowego bliźniaka, która pomaga w opracowywaniu oprogramowania maszyn i wskazówek dla operatora dostosowanych do producenta. Technologia cyfrowego bliźniaka może również służyć do optymalizacji wydajności, usprawnienia operacji i testowania nowych koncepcji, a wszystko to odwzorowane wirtualnie, ale bardzo realistycznie, co pomaga w szybkim wdrożeniu.
FANUC prezentuje zintegrowane rozwiązania IoT firmy FANUC i zaawansowaną automatyzację
Jeśli chodzi o pozyskiwanie i analizę danych, FANUC oferuje liczne zintegrowane rozwiązania IoT, a także własną platformę IoT – FIELD System Basic Package. Ponadto FANUC udostępnia interfejsy do wszystkich głównych platform IoT, co stanowi istotny warunek w procesie wdrażania inteligentnej fabryki. Aby zaprezentować łatwą integrację produktów FANUC – systemów CNC, robotów oraz robomaszyn (wraz z urządzeniami peryferyjnymi) – w w pełni zautomatyzowanej fabryce, firma pokazała na targach EMO efektywną komórkę produkcyjną z dwoma centramiobróbczymi serii ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus oraz dwoma elektrodrążarkami drutowymi ROBOCUT 𝛼-C𝑖C.
Najważniejsze punkty oferty maszyn FANUC zaprezentowanej na targach EMO obejmowały ROBODRILL α-D28LB5ADV Plus Y500 z automatyczną wymianą 28 narzędzi oraz wydłużonym skokiem osi Y do 500 mm. Na stoisku można było również zobaczyć elektrodrążarkę drutową EDM ROBOCUT α-C800C, która zamyka serię jako największy model FANUC C z poprawioną precyzją i łatwością obsługi. Wtryskarka ROBOSHOT α-S50B, będąca modelem w pełni elektrycznym i cechującym się szczególnie niskim zużyciem energii, została zaprezentowana w pełni zautomatyzowana przy wsparciu robota z serii FANUC LR Mate.
Podczas gdy automatyzacja obrabiarek była ważnym czynnikiem napędzającym sprzedaż FANUC w ostatnich latach, roboty trafiły również do fabryk, centrów logistycznych i innych miejsc, wykonując szeroki zakres zastosowań. Coraz więcej z nich wyposażonych jest w systemy wizyjne, które wymagają dużej mocy obliczeniowej. Na EMO FANUC zaprezentował nowy 𝑖PC Box, który jest niezawodnym rozwiązaniem przemysłowym dla zaawansowanych aplikacji zrobotyzowanych.
FANUC prezentuje wszechstronne roboty i rozszerza możliwości kobotów
Firma, która ma w swojej ofercie ponad 200 modeli robotów i niedawno ogłosiła dostawę swojego milionowego robota, zaprezentowała szereg robotów w różnych ciekawych zastosowaniach. Zainteresowanie budził najpotężniejszy robot na świecie, M-2000𝑖A/2300, który może obsługiwać ładunki o masie do 2300 kg, oraz M-1000𝑖A o udźwigu 1000 kg. Oba przyciągnęły wiele uwagi swoimi wysoce wszechstronnymi ruchami, podobnie jak szeroka gama robotów współpracujących (kobotów) FANUC.
FANUC niedawno rozszerzył udźwig swoich kobotów do 30 kg dla CRX-25𝑖A i 50 kg dla CR-35𝑖B, czyniąc ten ostatni model najpotężniejszym kobotem na rynku. Zapotrzebowanie na koboty dramatycznie wzrosło w ostatnich latach, ponieważ łatwo integrują się one z istniejącymi liniami produkcyjnymi bez potrzeby stosowania barier bezpieczeństwa lub osłon, oszczędzając w ten sposób miejsce i zapewniając możliwość pracy "ramię w ramię" z pracownikami fabryki.
"Chcemy uwolnić pracowników od powtarzalnych, nudnych i niebezpiecznych zadań" - powiedział na konferencji prasowej podczas EMO Marco Ghirardello, prezes i dyrektor generalny FANUC Europe. "Zarówno pracownicy, jak i firmy mogą odnieść korzyści, przenosząc swoich pracowników do bardziej wymagających zadań, w których mogą lepiej wykorzystać swoje umiejętności poznawcze". Aby pomóc firmom w podnoszeniu kwalifikacji pracowników, FANUC rozbudował swoje centra szkoleniowe i akademie w całej Europie. Firma współpracuje również z uniwersytetami i instytucjami edukacyjnymi, aby szkolić kolejne pokolenie ekspertów w dziedzinie automatyzacji.
Dążenie firmy FANUC do innowacji, szkoleń, niezawodności produktów i usług, wraz z dużą siecią sprzedaży i usług obejmującą ponad 20 biur w Europie i ponad 260 lokalizacji na całym świecie, wydaje się przynosić efekty. "W Europie widzimy obecnie wielu klientów, którzy chcą rozszerzyć swoją działalność poza rynki krajowe i wybierają nas jako globalnego partnera" - powiedział Ghirardello. Zapowiedział również, że FANUC będzie nadal ściśle współpracować z klientami i utrzyma swoją strategię opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla poprawy branży produkcyjnej.