WorldSkills i FANUC wspierają rozwój ekspertów robotyki nowej generacji
Młodzi profesjonaliści rywalizują w integracji systemów zrobotyzowanych
W dniach 10-15 września 2024 r. około 1500 młodych profesjonalistów z ponad 65 krajów zbierze się w Lyonie we Francji, aby zaprezentować swoje talenty w 59 konkurencjach branżowych. Szacuje się, że 250 000 odwiedzających weźmie udział w odbywającym się co dwa lata wydarzeniu, organizowanym przez organizację edukacyjną WorldSkills, która jest latarnią światowych działań na rzecz promowania kompetencji wśród młodzieży.
Jednym z najbardziej interesujących wydarzeń dla społeczności produkcyjnej i inżynieryjnej na mistrzostwach świata zawodów zawodowych będzie gorący konkurs Integracji Systemów Robotów. Odbywający się przez cztery dni (11-14 września) w hali 4 na targach Eurexpo Lyon, 18 zespołów z całego świata (w tym 10 z Europy) podejmie się prawdziwego zadania integracji robotów przemysłowych opracowanego przez specjalistę w dziedzinie automatyzacji fabryk, firmę FANUC, globalnego partnera WorldSkills od 2018 roku.
Szkolenie następnego pokolenia ekspertów robotyki
Rozwijanie takich umiejętności ma kluczowe znaczenie, ponieważ szacuje się, że każdego roku w przemyśle instalowanych jest ponad 500 000 robotów. Podczas gdy duże sektory, takie jak motoryzacyjny, były wczesnymi użytkownikami, rosnąca liczba małych i średnich producentów z różnych segmentów również inwestuje w tę technologię, tworząc nowe obszary zawodowe dla młodych ludzi. Rosnący niedobór wykwalifikowanych pracowników w wielu krajach jest kolejnym czynnikiem napędzającym, co oznacza, że ciągłe szkolenie nowych ekspertów, którzy potrafią umiejętnie wdrażać rozwiązania z zakresu robotyki, ma ogromne znaczenie.
Organizując konkursy i współpracując z uniwersytetami i szkołami, złoty sponsor WorldSkills, firma FANUC, dokłada wszelkich starań, aby zainteresować młodych ludzi karierą związaną z robotyką. FANUC szkoli uczestników WorldSkills w ich krajach. Firma organizuje również lokalne i regionalne konkursy kwalifikacyjne wraz z organizacją WorldSkills. Kolejną inicjatywą edukacyjną są lokalne oddziały FANUC Academy, które pomagają obecnym operatorom robotów i maszyn doskonalić umiejętności programowania w celu zwiększenia wydajności produkcji.
FANUC to globalna firma zajmująca się automatyką, której referencje obejmują 50 lat doświadczenia w rozwoju robotów przemysłowych, z których ponad milion zostało dostarczonych do fabryk na całym świecie.