Skip to main content
opublikowany 13.05.2024

Inteligentne roboty dla pralni komercyjnych

FANUC i Sewts wypełniają lukę w automatyzacji.
Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.

System zrobotyzowany przetwarza średnio od 500 do 600 tekstyliów na godzinę, automatyzując zadanie wcześniej wykonywane ręcznie. Obecnie wydajność systemu VELUM jest porównywalna z pracą operatora, jednak dzięki ciągłym aktualizacjom oprogramowania „over-the-air” zakres funkcji systemu stale się rozszerza, poprawiając jego efektywność. W zależności od obciążenia, według Rickerta, system VELUM zwraca się po około półtora do dwóch i pół roku.

„Pierwszym wyzwaniem była ograniczona przestrzeń montażowa, w której muszą być wykonywane bardzo szybkie ruchy” — wyjaśnia Rickert. Podczas prac rozwojowych Sewts korzystał z dwóch narzędzi symulacyjnych. Oprogramowania FANUC ROBOGUIDE do analizy ruchów robota i wymagań przestrzennych oraz zaawansowanego oprogramowania symulującego zachowanie różnych rodzajów tekstyliów. System zainstalowany w Wolfratshausen wykorzystuje dwa roboty FANUC M-10𝑖D o udźwigu 12 kg i zasięgu 1400 mm.